TPS3704-Q1

正在供货

高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器

产品详情

Number of supplies monitored 2, 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, 1, 1.15, 1.2, 1.8, 2.8, 3.3, adjustable Features Push-button, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.02, 1, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 150, 200, 400, 800, 1200 Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 2, 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, 1, 1.15, 1.2, 1.8, 2.8, 3.3, adjustable Features Push-button, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.02, 1, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 150, 200, 400, 800, 1200 Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • ASIL-A 符合功能安全标准
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL A 要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 1-4 个通道用于监控先进的 SOC
    • 高 ±0.25%(典型)阈值精度
    • 配置每个通道以进行窗口、UV 或 OV 电压监测
    • 每个通道的可编程窗口容差 [3% 至 11%(典型*)]
    • 易于使用的计算器工具,适用于可调版本
    • 设计用于监测 TI 处理器(AM26x、AM62x、TDA4)的内核和 GPIO 电源轨
  • 低功耗微型解决方案
    • 5.5µA 典型静态电流
    • 紧凑型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.9mm x 1.6mm)
  • 附加特性
    • 内置迟滞可防止复位时误跳闸:0.75%(典型值)
    • 23 个固定延时时间选项(可选择 20µs 至 1200ms)
    • 提供开漏或推挽输出拓扑
  • ASIL-A 符合功能安全标准
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL A 要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 1-4 个通道用于监控先进的 SOC
    • 高 ±0.25%(典型)阈值精度
    • 配置每个通道以进行窗口、UV 或 OV 电压监测
    • 每个通道的可编程窗口容差 [3% 至 11%(典型*)]
    • 易于使用的计算器工具,适用于可调版本
    • 设计用于监测 TI 处理器(AM26x、AM62x、TDA4)的内核和 GPIO 电源轨
  • 低功耗微型解决方案
    • 5.5µA 典型静态电流
    • 紧凑型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.9mm x 1.6mm)
  • 附加特性
    • 内置迟滞可防止复位时误跳闸:0.75%(典型值)
    • 23 个固定延时时间选项(可选择 20µs 至 1200ms)
    • 提供开漏或推挽输出拓扑

TPS3704-Q1 是一款符合 ASIL-A 标准的低功耗精密窗口 (UV +OV) 电压监控器,可进行配置,采用 8 引脚 (1.6mm x 2.9mm) SOT-23 封装。这种高精度 (±0.25%) 监控器有四通道、三通道、双通道和/或单通道选项。所有通道均可自定义为自己的过压和欠压窗口检测,其上限和下限阈值公差可为对称或非对称式。

TPS3704-Q1 支持高度精确阈值检测并具有高分辨率,专门用于在低电压电源轨上运行且电源容差裕度非常小的系统。此外,内置低阈值迟滞和固定复位延迟功能,可防止在监控多个电压轨时发出虚假复位信号。

TPS3704-Q1 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,从而改进了安全系统的可靠性,优化了整体精度、成本和解决方案大小。SENSEx 引脚支持可选使用外部电阻器以实现设计灵活性。独立的 VDD 和 SENSEx 引脚支持监控 VDD 以外的电轨压,或者允许使用按钮输入。

TPS3704-Q1 是一款符合 ASIL-A 标准的低功耗精密窗口 (UV +OV) 电压监控器,可进行配置,采用 8 引脚 (1.6mm x 2.9mm) SOT-23 封装。这种高精度 (±0.25%) 监控器有四通道、三通道、双通道和/或单通道选项。所有通道均可自定义为自己的过压和欠压窗口检测,其上限和下限阈值公差可为对称或非对称式。

TPS3704-Q1 支持高度精确阈值检测并具有高分辨率,专门用于在低电压电源轨上运行且电源容差裕度非常小的系统。此外,内置低阈值迟滞和固定复位延迟功能,可防止在监控多个电压轨时发出虚假复位信号。

TPS3704-Q1 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,从而改进了安全系统的可靠性,优化了整体精度、成本和解决方案大小。SENSEx 引脚支持可选使用外部电阻器以实现设计灵活性。独立的 VDD 和 SENSEx 引脚支持监控 VDD 以外的电轨压,或者允许使用按钮输入。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

提供完整的失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS386000-Q1 正在供货 具有可编程延迟和看门狗计时器的汽车级四通道电源电压监控器 Up to four channel reset IC with watchdog timer
功能与比较器件相似
TPS389006-Q1 正在供货 汽车级多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器和监测器 Up to six channel reset IC with watchdog timer

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3704-Q1 汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或 标准电压监控器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 2日
功能安全信息 TPS3704 Functional Safety Analysis Report Summary (FMEDA) (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 26日
功能安全信息 TPS3704 Functional Safety Report Summary (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 26日
功能安全信息 TPS3704x-Q1 Functional Safety Manual (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3704Q1EVM — TPS3704 紧凑型多通道窗口监控器评估模块

TPS3704 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 TPS3704-Q1 的平台,后者是一款采用 8 引脚 Small Outline Transistor (SOT-23) DDF 封装的多通道窗口监控器和复位 IC。TPS3704Q1EVM 可以监控一个、两个、三个和四个通道的电压轨。该 EVM 的输入电压高达 6V。

可以通过专门放置的跳线将输出信号 (/RESETx) 设置为输入电压电平或独立设置为任何电压电平(在工作范围内),从而实现更大的灵活性。有关详细信息,请参阅用户指南。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3704 and TPS3704-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC94.ZIP (5083 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVR502 TPS3704 Voltage Threshold Accuracy and Tolerance Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3704 高精度紧凑型多通道窗口监控器 TPS3704-Q1 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
计算工具

TPS3704-ADJ-CALC TPS3704 adjustable-voltage threshold-resistor calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3704 高精度紧凑型多通道窗口监控器 TPS3704-Q1 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP41085 — 具有功能安全特性的 100W 汽车信息娱乐显示模块参考设计

该参考设计展示了具有冷启动、负载突降和 FuSa 功能的 100W 汽车信息娱乐显示模块电源参考设计。

LM74900-Q1 是该设计的第一级,、可为负输入电压、欠压、锁定输出和过流提供保护。LM5152-Q1 是第二级,用作预升压控制器,如果在启动时电池电压低,该控制器可升压至特定电压。此器件支持低至 4.2V 的电池电压。在第三级,本设计使用 LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1 和 TPS745-Q1 为局部调光背光、TCON 和串行器/解串器等子系统提供所需的电压。最后,本设计使用电压监视器和比较器来监控每个电压轨,并帮助 ISO 26262 系统设计实现目标 ASIL。

测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频