主页 电源管理 高侧开关和控制器 智能电子保险丝高侧开关

TPS4816-Q1

正在供货

具有 I2t、短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器

产品详情

FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 100 Operating voltage (min) (V) 3.5 Control interface GPIO Features Current monitoring, Current sense/monitor, Fault Diagnostic, High-side RSNS, I2T, MOSFET Gate Driver, Over Voltage Protection, Overcurrent protection with adjustable delay, Overtemperature protection, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Second Gate Drive, Short circuit protection, Under voltage lock out Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 100 Operating voltage (min) (V) 3.5 Control interface GPIO Features Current monitoring, Current sense/monitor, Fault Diagnostic, High-side RSNS, I2T, MOSFET Gate Driver, Over Voltage Protection, Overcurrent protection with adjustable delay, Overtemperature protection, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Second Gate Drive, Short circuit protection, Under voltage lock out Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 23 16 mm² 4 x 4

  • 符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级为 1 级
  • 3.5V 至 95V 输入范围(绝对最大值为 100V)
  • 反向输入和输出保护低至 –60V
  • 集成 12V 电荷泵
  • 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 双栅极驱动器:GATE = 0.5A 拉电流/2A 灌电流、G = 100µA 拉电流/0.39A 灌电流
  • 具有集成预充电开关驱动器 (INP_G) 以驱动容性负载
  • 通过可调节断路器计时器 (I2t) 实现精确的 I2t 过流保护 (IOC)
  • 精确 (±5%) 快速 (5µs) 的短路保护
  • 精确的模拟双向电流监测器输出(IMON、I_DIR):30mV VSNS 下为 ±2%
  • 基于 NTC 的过热检测 (TMP) 和监测输出 (ITMPO)
  • 在短路故障、I2t、电荷泵 UVLO、过压、过热期间提供故障指示 (FLT)
  • TPS48160-Q1(I2t 使能)、TPS48161-Q1(I2t 禁用)
  • 精确 (±2%) 的可调节欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV)

  • 符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级为 1 级
  • 3.5V 至 95V 输入范围(绝对最大值为 100V)
  • 反向输入和输出保护低至 –60V
  • 集成 12V 电荷泵
  • 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 双栅极驱动器:GATE = 0.5A 拉电流/2A 灌电流、G = 100µA 拉电流/0.39A 灌电流
  • 具有集成预充电开关驱动器 (INP_G) 以驱动容性负载
  • 通过可调节断路器计时器 (I2t) 实现精确的 I2t 过流保护 (IOC)
  • 精确 (±5%) 快速 (5µs) 的短路保护
  • 精确的模拟双向电流监测器输出(IMON、I_DIR):30mV VSNS 下为 ±2%
  • 基于 NTC 的过热检测 (TMP) 和监测输出 (ITMPO)
  • 在短路故障、I2t、电荷泵 UVLO、过压、过热期间提供故障指示 (FLT)
  • TPS48160-Q1(I2t 使能)、TPS48161-Q1(I2t 禁用)
  • 精确 (±2%) 的可调节欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV)

TPS4816-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,(100V 绝对最大额定值)适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

该器件具有强大的 0.5A 峰值拉电流和 2A 峰值灌电流 GATE 驱动器,可在高电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。通过放置外部 R-C 元件,可实现 MOSFET 压摆率控制(导通和关断)。

它还将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下,控制器在 48V 电源输入下的总关断电流为 1µA。

该器件具有精确的双向电流检测 (±2%) 输出(IMON、I_DIR),支持基于 I2t 的可调节过流和短路保护 (±5%),后者采用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。

TPS4816-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。

TPS4816-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,(100V 绝对最大额定值)适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

该器件具有强大的 0.5A 峰值拉电流和 2A 峰值灌电流 GATE 驱动器,可在高电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。通过放置外部 R-C 元件,可实现 MOSFET 压摆率控制(导通和关断)。

它还将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下,控制器在 48V 电源输入下的总关断电流为 1µA。

该器件具有精确的双向电流检测 (±2%) 输出(IMON、I_DIR),支持基于 I2t 的可调节过流和短路保护 (±5%),后者采用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。

TPS4816-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4816-Q1 具有双向 IMON、I2t、OV 和诊断功能的 100V、低 IQ 汽车级高侧开关控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

TPS4816-Q1-CALC TPS4816-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4816-Q1 controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 23 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频