TPS51386
- 4.5V 至 24V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 集成式 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
- 支持 8A 持续 I OUT
- 84µA 低静态电流
- 25°C 时基准电压 (0.6V) 精度为 ±1%
- 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压 (0.6V) 精度为 ±1.5%
- 600kHz 开关频率
- D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
- 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
- 可调节软启动和内部 1ms 软启动
- 具有在轻负载条件下可选的 PSM 和 Out-of-Audio™ (OOA) 模式,支持动态更改
- 支持大负荷运行
- 电源正常状态指示器,可监测输出电压
- 锁存输出 OV 和 UV 保护
- 非锁存 UVLO 和 OT 保护
- 逐周期过流保护
- 内置输出放电功能
- 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装
TPS51386 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 8A 同步降压转换器。该器件集成了低 R DS(on) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。其特性包括精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于提高轻负载效率的自动跳跃模式运行、开关频率大于 25kHz 的 OOA 轻负载运行、具有良好线路和负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且无需外部补偿。
TPS51386 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。该器件结合了电源正常信号和输出放电功能。
TPS51386 同时支持内部和外部软启动时间选项。该器件具有 1ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现更长的软启动时间。
TPS51386 采用热增强型 12 引脚 QFN 封装,并且额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS51386 具有锁存 OVP/UVP、可调节软启动以及 PSM/OOA 模式的 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 |
| 应用简报 | 建议用于为 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5X 存储器供电的 DC/DC 转换器和 PMIC | PDF | HTML | 2026年 2月 20日 | |||
| 应用手册 | D-CAP2 and D-CAP3 Loop Analysis With Hybrid Output Capacitors. | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 2日 | |
| 应用手册 | 适用于笔记本计算应用中 Raptor Lake 处理器的非隔离式直流/ 直流设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 | |
| 证书 | TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS51386EVM — 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器评估模块
TPS51386 是一款需要较少外部元件的单通道、D-CAP3™ 模式同步降压转换器。TPS51386 提供 0.6V 至 5.5V 可调节电压以及 8A 最大输出电流。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJN) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。