主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54295

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) VQFN (RSA) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • D-CAP2控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 高效集成场效应晶体管 (FET) 针对低占空比进行了优化 应用
    • 150mΩ(高侧)和 100mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 低侧 rDS(ON) 无损耗电流感测
  • 可调节软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、欠压锁定 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 集成升压 P 沟道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动
  • 凭借温漂为 4000ppm/℃ 的热补偿 rDS(ON),OCP 恒定不变
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN)
  • 自动跳跃 Eco-mode模式,以在轻负载时实现高效率

应用范围

  • 低功耗系统中的负载点调节,广泛适用于各种 应用
    • 数字电视电源
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器和录像机
    • 游戏控制台和其他设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • D-CAP2控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 高效集成场效应晶体管 (FET) 针对低占空比进行了优化 应用
    • 150mΩ(高侧)和 100mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 低侧 rDS(ON) 无损耗电流感测
  • 可调节软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、欠压锁定 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 集成升压 P 沟道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动
  • 凭借温漂为 4000ppm/℃ 的热补偿 rDS(ON),OCP 恒定不变
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN)
  • 自动跳跃 Eco-mode模式,以在轻负载时实现高效率

应用范围

  • 低功耗系统中的负载点调节,广泛适用于各种 应用
    • 数字电视电源
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器和录像机
    • 游戏控制台和其他设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54295 是一款双路自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54295 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS54295 的主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应接通时间控制可在更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode 工作之间实现无缝转换。Eco-mode 使 TPS54295 能够在轻载状况下保持高效率。TPS54295 既能够适应诸如高分子有机半导体固体电容 (POSCAP) 或高分子聚合物电容 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) 输出电容,也能够适应超低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容。该器件在输入电压介于 4.5V 至 18V 范围内时实现便捷高效的运行。

TPS54295 采用 4.4mm × 5mm 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装以及 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,设计为在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内运行。

TPS54295 是一款双路自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54295 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS54295 的主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应接通时间控制可在更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode 工作之间实现无缝转换。Eco-mode 使 TPS54295 能够在轻载状况下保持高效率。TPS54295 既能够适应诸如高分子有机半导体固体电容 (POSCAP) 或高分子聚合物电容 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) 输出电容,也能够适应超低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容。该器件在输入电压介于 4.5V 至 18V 范围内时实现便捷高效的运行。

TPS54295 采用 4.4mm × 5mm 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装以及 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,设计为在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS542951 正在供货 4.5V 至 18V 输入、2A/3A 双路同步降压转换器,可调节软启动 This is a dual-channel 2-A / 3-A output product.
功能与比较器件相似。
TPS562206 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 FCCM 模式的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 This product is single output with less external component count
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 This product has single output, selectable power good or soft start feature
TPS54294 正在供货 4.5V 至 18V 输入、双路 2A 输出、同步降压转换器,具有 1ms 固定软启动 This is a dual-channel 2-A / 2-A output product with power-good function.
TPS54228 正在供货 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,2A 同步降压转换器 This is a single 2-A output product.
TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 This product is single output with 1.2MHz switching frequency

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54295 集成 FET 的 2A 双通道同步降压开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016-10-4
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015-9-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54295EVM-057 — 用于 TPS54295 同步降压转换器的评估模块

The TPS54295EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54295 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频