数据表
TPS562242
- 专用于多种应用
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 0.8V 至 10V 输出电压范围
- 0.8V 基准电压
- 25°C 时,基准精度为 ±1%
- 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
- 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
- 100 µA 低静态电流
- 1.4MHz 开关频率
- 以最大 94% 的高占空比运行
- 精密 EN 阈值电压
- 1.6 ms 固定软启动时间(典型值)
- 解决方案尺寸小巧且易于使用
- 轻负载下采用 Eco-mode
- 与 TPS562202 引脚对引脚兼容
- D-CAP3™ 控制模式
- 支持带预偏置输出的启动
- 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
- UV 保护的断续模式
- 逐周期 OC 保护
- 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
- 使用 TPS562242 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS562242 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.8V 至 10V 的输出电压范围内,支持高达 2A 的持续输出电流。
TPS562242 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达 94% 的占空比运行。
TPS562242 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。该器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。
该器件采用 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS562242 采用 SOT-563 封装的 3V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 |
| 应用手册 | 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |
| 应用手册 | 如何为 TPS56x25x 选择电感器和输出电容器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 16日 | |
| 证书 | TPS562242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 7月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS562242EVM — TPS562242 2A、ECO 模式、1.4MHz 同步降压转换器评估模块
TPS562242 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。此 EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS562242 降压转换器。TPS562242EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称电压),可提供 1.05V/2A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。