数据表
TPS562206
- 广泛地为各种应用配置
- 输入电压范围:4.2V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 基准电压:0.6V
- 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
- 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压精度为 ±2%
- 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
- TPS562203 具有低静态电流:110µA
- 开关频率:600kHz
- 以最大 95% 的高占空比运行
- 固定软启动时间:1.4ms
- 易于使用且设计小巧
- TPS562203 在轻负载时采用 Eco-mode
- TPS562206 在轻负载下采用 FCCM 模式
- D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
- 支持预偏置输出启动
- 非锁存 OT 和 UVLO 保护
- 逐周期过流限制
- UV 保护的断续模式
- 工作结温范围:–40°C 至 125°C
- SOT563 封装:1.6mm x 1.6mm
- 利用 TPS562203 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
- 利用 TPS562206 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS562203、TPS562206 是采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。
这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562203 采用 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562206 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。TPS56220x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56220x 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入电压、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 |
| 应用手册 | 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |
| 证书 | TPS562206EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS562206EVM — TPS562206 采用 SOT-563 封装且具有 FCCM 的 2A 同步降压转换器评估模块
TPS562206 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562206EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS562206 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 4.2V 至 17V(12V 标称电压),可在 2A 下提供 1.05V 的输出,且具有用于测量反馈环路的交流信号注入端子。
评估板
TPS563206EVM — TPS563206 采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器评估模块
TPS563206 评估模块 (EVM) 是 TPS563206 的开发平台,TPS563206 是一款采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器。TPS563206EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010282 — 1.3kW GaN 图腾柱功率因数校正和电机逆变器参考设计
此参考设计是一款 1.3kW 图腾柱功率因数校正 (PFC) 和电机逆变器,适用于大型家电及类似产品。此设计展示了一种实现三相永磁同步电机 (PMSM) 数字图腾柱 PFC 和无传感器矢量控制的方法,可通过单个 C2000™ 微控制器满足更高的效率和薄型要求。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,可随时用于加快开发,从而缩短产品上市时间。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。