TPS51396A
- 输入电压范围:4.5V 至 24V
- D-CAP3™ 架构控制,可实现快速瞬态响应
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 持续输出电流:8A
- 集成 19.5mΩ 和 9.5mΩ RDS(on) 内部电源开关
- ULQ™ 运行,能够在系统待机期间延长电池寿命
- Eco-Mode™ 和 OOA 模式,适用于轻负载运行(通过 MODE 引脚选择)
- 600kHz、800kHz 和 1MHz 可选开关频率(通过 MODE 引脚选择)
- Out-of-Audio (OOA) 轻负载运行,开关频率超过 25kHz
- 支持大负荷运行
- 可调节软启动时间(通过 SS 引脚调节)
- 电源正常指示器
- 内置输出放电功能
- 逐周期过流保护
- 锁存输出,可提供 OV 和 UV 保护
- 非锁存,可提供 OT 和 UVLO 保护
- 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
TPS51396A 是一款具有集成式 FET 且具有成本效益的高电压输入、高效率同步降压转换器。
TPS51396A 的主要特性是其 ULQ(超低静态电流),可实现低偏置电流和大负荷运行。该 ULQ 特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS51396A 的电源输入电压范围为 4.5V 至 24V。该器件使用 DCAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS51396A 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。它结合了电源正常信号和输出放电功能。
可使用 TPS51396A 中的 MODE 引脚来设置 Eco-Mode 或 OOA 模式,从而实现轻负载运行。Eco-Mode 在轻负载运行期间可保持高效率,OOA 模式工作时的开关频率大于 25kHz(即使没有负载也是如此)。
TPS51396A 同时支持内部和外部软启动时间选项。它具有 1.3ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现。
TPS51396A 可采用 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS51396A 具有 ULQ™ 模式、可延长电池寿命的 4.5V 至 24V、8A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 8月 25日 |
| 应用手册 | PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS51396AEVM — TPS51396A 4.5V 至 24V、8A 同步降压转换器评估模块
TPS51396AEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS51396A,后者是一款具有集成式 FET 的高电压输入、高效同步降压转换器。TPS51396A 的主要特性是其 ULQ™(超低静态电流),可实现低偏置电流和大负荷运行。该 ULQ 特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS51396A 的电源输入电压范围为 4.5V 至 24V。该器件使用 DCAP3™ 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。TPS51396A 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJE) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。