TPS61197
- 8V 至 30V 输入电压
- 50kHz 至 800kHz 可编程开关频率
- 自适应升压输出至白光 LED 电压
- 高精度 PWM 调光分辨率高达 5000:1
- 输出上的可编程过压保护阈值
- 具有可调滞后的输入上的可编程欠压阈值
- 与调光占空比无关的可调软启动时间
- 内置 LED 开路和 IFB 短路保护
- 内置肖特基二极管开路/短路保护
- 热关断
TPS61197 提供用于 LCD 电视背光照明的高度集成的解决方案。此器件是一个电流模式升压控制器,该控制器能够驱动由多个 LED 串联组成的 WLED 灯串。TPS61197 可自动调节升压控制器的输出电压,以仅提供 LED 灯串生成设置 LED 电流所需的最小电压,从而优化驱动器的效率。
该器件支持直接 PWM 亮度调节方式。脉宽调制 (PWM) 亮度调节期间,白光 LED 电流在占空比和频率上(由一个外部 PWM 信号确定)被接通和关闭。PWM 调光频率范围介于 90Hz 至 22kHz 之间。
TPS61197 集成了过流保护、输出短路保护、肖特基二极管开路和短路保护、LED 开路保护、LED 灯串短路保护和过热关断电路。该器件还具有可编程的输入欠压锁定 (UVLO) 阈值和输出过压保护 (OVP) 阈值。该器件采用 16 引脚 SOIC 封装,此类封装非常适合单层 PCB 板。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于 LCD 电视的 TPS61197 单串式白光 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 8月 10日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点