TPS62362
- 3A 峰值输出电流
- 最高效率:
- 低 RDS,接通开关和有源整流器
- 用于轻负载的省电模式
- I2C 高速兼容接口
- 用于数字电压调节的可编程输出电压
- TPS62360/62:0.77V 至 1.4V,以步长 10mV 递增
- TPS62361B/63:0.5V 至 1.77V,以步长 10mV 递增
- 出色的 DC/AC 输出电压调节
- 差分负载感测
- 精准的 DC 输出电压精度
- DCS-Control 用于快速和精确瞬态调节的架构
- 多重稳健的操作/保护功能:
- 软启动
- 电压转换时的可编程转换率
- 过温保护
- 输入电压检测和闭锁
- 采用 16 凸块,2mm x 2mm NanoFree 封装
- 低外部器件数量 < 25mm2解决方案尺寸
TPS6236x 是一系列针对用于小型解决方案尺寸的电池供电的便携式应用进行了优化的高频同步降压 DC/DC 转换器。 具有 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,支持通用电池技术。 此器件提供 3A 峰值负载电流、运行在 2.5MHz 典型开关频率上。
此器件转换到 0.77V 至 1.4V (TPS62360/62) 和 0.5V 至 1.77V (TPS62361B/63) 的输出电压范围,此范围可通过 I2C 接口以 10mV 步长进行编程。 专用输入可实现快速电压转换来寻址处理器性能运行点。
TPS6236x 支持低压 DSP 和智能手机以及包括最新亚微米工艺的手持计算机中的处理器内核。 专用硬件输入引脚允许到性能运行点和处理器保持模式的简单转换。
此器件专注于高输出电压精度。 此差分感测和 DCS-Control 架构可实现精准静态和动态、瞬态输出电压调节。
TPS6236x 器件提供高效降压转换。 最高效的领域被扩展至低输出电流以使处理器运行在保持模式的同时增加效率,此领域也被扩展至最高输出电路来延长电池接通时间。
稳健的架构和多重安全特性可实现理想的系统集成。
所采用的 2mm x 2mm 封装和少量外部组件量实现了小于 25mm2的极小型解决方案尺寸。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 I2C 兼容接口和遥感的 3A 处理器电源 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | 2012-12-29 | ||
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019-6-14 | ||||
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018-12-11 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018-6-22 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017-10-24 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016-10-24 | ||||
| 模拟设计期刊 | 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 | 英语版 | 2015-11-16 | |||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | PDF | HTML | 2015-8-17 | |||
| 模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015-5-1 | |||
| 模拟设计期刊 | 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 | 英语版 | 2013-8-30 | |||
| 应用手册 | How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) | 2012-8-9 | ||||
| 应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012-1-13 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TIDEP0022 — 具有集成 BiSS C 主接口的 ARM MPU 参考设计
在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 BiSS C 主协议。该设计提供可编程实时单元 (PRU) 的完整文档和源代码。
TIDEP0025 — 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器
该参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了硬件接口。该平台还使您能够在各种工业自动化设备中实现实时 EtherCAT 通信标准。该平台可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现具有小占用空间、低功耗和单芯片解决方案的设计。
TIDEP0035 — 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计
该参考设计在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 HIPERFACE DSL 主协议。两线制接口可将位置反馈线集成到电机电缆中。 它由 AM437x PRU-ICSS 固件和 TIDA-00177 收发器参考设计组成。
TIDEP0050 — EnDat 2.2 系统参考设计
此参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了 EnDat 2.2 主协议栈和硬件接口。此设计由 EnDat 2.2 主协议栈、使用 RS-485 收发器的半双工通信,以及在 Sitara AM437x 工业开发工具包上实现的线路终端组成。 此设计经过全面测试,符合 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准。除了 EnDat 位置反馈之外,AM437x IDK 还能够支持工业通信和电机驱动,如 AM437x 单芯片电机控制设计指南中所述。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZH) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。