主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM82823

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM828303 正在供货 具有集成电感器、采用 QFN 和 MagPack™ 封装的 2.25V 至 5.5V、3A 低 EMI 降压模块 Low noise module with integrated filter caps and over molded package

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000
USIP (SIL) 10 See data sheet
  • 1.1mm MicroSiP™ 电源模块

  • 符合 CISPR 11 B 类要求
  • 效率高达 95%
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可提供的固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 工作静态电流为 4µA
  • DCS-Control 拓扑
  • 可实现轻负载效率的省电模式选项
  • 支持 CCM 运行的强制 PWM 选项

  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 断续短路保护
  • 输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSpice 模型可用于:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
  • 采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 10 引脚 µSiL 封装
  • 12mm2 总解决方案尺寸(针对固定输出电压版本)
  • 1.1mm MicroSiP™ 电源模块

  • 符合 CISPR 11 B 类要求
  • 效率高达 95%
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可提供的固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 工作静态电流为 4µA
  • DCS-Control 拓扑
  • 可实现轻负载效率的省电模式选项
  • 支持 CCM 运行的强制 PWM 选项

  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 断续短路保护
  • 输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSpice 模型可用于:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
  • 采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 10 引脚 µSiL 封装
  • 12mm2 总解决方案尺寸(针对固定输出电压版本)

TPSM8282x 器件系列包含 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,该电源模块经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。

该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。TPSM8282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号 TPSM8282xA 可实现强制 PWM 运行,以在所有电流下维持连续导通模式,从而更大程度地缩小输出电压纹波。在 PWM 模式下,转换器运行在 4MHz 的标称开关频率下。

在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。

TPSM8282x 器件系列包含 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,该电源模块经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。

该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。TPSM8282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号 TPSM8282xA 可实现强制 PWM 运行,以在所有电流下维持连续导通模式,从而更大程度地缩小输出电压纹波。在 PWM 模式下,转换器运行在 4MHz 的标称开关频率下。

在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM82813 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 Low-noise fixed frequency operation, frequency synchronization, adjustable soft start and more.
TPSM82823A 正在供货 采用 µSiP 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V 输入、3A 降压转换器 Forced-PWM operation and 23-mm² total BOM size.
TPSM82821 正在供货 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 Lower output current alternative.
TPSM82822 正在供货 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块 Pin-pin compatible version with a 2-A output current

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 具有集成电感器的 3A 降压转换器评估模块

TPSM82823EVM-080 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82823 搭载 DCS-Control 技术并采用 2mm × 2.5mm uSiL 封装的 3A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 具有 1.8V 输出电压,输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,精度为 1%,最大解决方案高度为 1.1mm。TPSM82823 是一款高效的小型解决方案,适用于诸多应用中的负载点 (POL) 模块,例如光学模块、嵌入式摄像头系统和其他空间有限的应用。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPSM82823 PSpice Transient Model

SLVMDL5.ZIP (278 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIL) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频