主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM828303

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1% accuracy, 1.2-V compatible control inputs, Automatic Light Load Management, Automatic PWM/PFM transition, EMI Tested, EMI filtering, Enable, Enable pin, Fast load transient support, Forced PWM, Light Load Efficiency, Low Noise, MagPack technology, Module, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Synchronous Rectification EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1% accuracy, 1.2-V compatible control inputs, Automatic Light Load Management, Automatic PWM/PFM transition, EMI Tested, EMI filtering, Enable, Enable pin, Fast load transient support, Forced PWM, Light Load Efficiency, Low Noise, MagPack technology, Module, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Synchronous Rectification EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000
QFN-FCMOD (RDS) 9 9 mm² (3 mm × 3 mm) QFN-FCMOD (VCB) 10 6.5 mm² (2.6 mm × 2.5 mm)
  • 优化的 EMI 性能
    • 有助于符合 CISPR 11/32 标准
    • 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
    • 集成片上噪声滤波电容器
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
  • 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 55mΩ 压降电阻
  • 输入电压范围为 2.25V 至 5.5V
  • 2.0MHz 开关频率
  • 运行静态电流 7µA
  • DCS-Control 拓扑
  • 出色的瞬态响应
  • MODE 引脚可选 FPWM 或 PSM
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续或闭锁 OCP/OVP
  • 无封装接线的封装选项
    • 标准 QFN,高度 1.95mm
    • 屏蔽 MagPack 封装,高度 1.95mm
  • 使用 TPSM828303 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 优化的 EMI 性能
    • 有助于符合 CISPR 11/32 标准
    • 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
    • 集成片上噪声滤波电容器
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
  • 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 55mΩ 压降电阻
  • 输入电压范围为 2.25V 至 5.5V
  • 2.0MHz 开关频率
  • 运行静态电流 7µA
  • DCS-Control 拓扑
  • 出色的瞬态响应
  • MODE 引脚可选 FPWM 或 PSM
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续或闭锁 OCP/OVP
  • 无封装接线的封装选项
    • 标准 QFN,高度 1.95mm
    • 屏蔽 MagPack 封装,高度 1.95mm
  • 使用 TPSM828303 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容的易于使用的同步直流/直流降压模块系列,具有集成电感器并采用 EMI 降低技术。器件采用 DCS-Control 拓扑,实现快速瞬态响应和较小的输出电容。输出电压可设置为低至 0.5V,并在整个工作结温范围内具有 1% 的高反馈电压精度。模式引脚用于在节能模式和强制 PWM 模式之间进行选择。省电模式延长电池寿命,强制 PWM 模式在准固定开关频率下通过电感器中的连续导通减少纹波。内部软启动电路降低浪涌电流,电源正常信号表示输出电压正确。断续短路保护搭配热关断,可保护器件和应用。该系列采用 3.0mm × 3.0mm QFN 封装和 2.5mm × 2.6mm MagPack 封装。

TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容的易于使用的同步直流/直流降压模块系列,具有集成电感器并采用 EMI 降低技术。器件采用 DCS-Control 拓扑,实现快速瞬态响应和较小的输出电容。输出电压可设置为低至 0.5V,并在整个工作结温范围内具有 1% 的高反馈电压精度。模式引脚用于在节能模式和强制 PWM 模式之间进行选择。省电模式延长电池寿命,强制 PWM 模式在准固定开关频率下通过电感器中的连续导通减少纹波。内部软启动电路降低浪涌电流,电源正常信号表示输出电压正确。断续短路保护搭配热关断,可保护器件和应用。该系列采用 3.0mm × 3.0mm QFN 封装和 2.5mm × 2.6mm MagPack 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPSM828302 正在供货 具有集成电感器、采用 QFN 和 MagPack™ 封装的 2.25V 至 5.5V、2A 低 EMI 降压模块 Pin-to-pin compatible variant with 2-A output current
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPSM82823 正在供货 具有集成电感器、采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP 封装的 5.5V 输入、3A 降压模块 Module with smaller solution size
功能与比较器件相似。
TPS628303 正在供货 采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、3A 降压转换器 Buck converter with same functionality and external inductor
TPSM82813 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 Module with fixed-frequency and external synchronization capability

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM828303AEVM-245 — TPSM828303A 具有集成电感器的 3A 降压转换器评估模块

TPSM828303AEVM-245 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM828303,TPSM828303 是具有集成电感器、采用 3.0 x 3.0 x 2.0mm QFN 封装的 3A 降压电源模块。该 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,而且基于 DCS-Control 拓扑,还可提供快速瞬态响应和低输出电容。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.5V。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P 评估模块

TPSM828303PEVM-058 有助于评估 TPSM828303PVCB,TPSM828303PVCB 是具有集成电感器且采用 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm MagPack™ 封装的 3A 引同步降压直流/直流电源模块。TPSM828303P 评估模块 (EVM) 简单易用。该 EVM 接受 2.25V 至 5.5V 的输入电压,将输出电压调节至 1.8V。但是,EVM 上的输出电压可在 0.5V 至 4.5V 之间调节,在整个输入电压和结温范围内的精度为 1%。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPSM828303 PSpice Encrypted Transient Model

SLVME78.ZIP (1850 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RDS) 9 Ultra Librarian
QFN-FCMOD (VCB) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频