TPS628513
TPS62851x 是引脚对引脚 0.5A、1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑,低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。 开关频率由内部固定为 2.25MHz,也可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内与外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下, TPS62851x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。 TPS62851x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。 通过 SS/TR 引脚,用户可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压,从而实现不同电源轨的外部定序和限制启动期间的浪涌电流。
TPS62851x 采用 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,可提供高功率密度解决方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62851x 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、0.5A/1A/2A/3A降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS628512EVM-139 — 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 降压转换器评估板
TPS628512EVM-139 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62851x 器件。TPS62851x 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。 该器件采用 2.1mm × 1.6mm(包括引脚)SOT583 封装。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。