主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS6286B08

正在供货

采用 I²C 的 2.4V 至 5.5V 输入、8A 高效降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Switch current limit (typ) (A) 9 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous Rectification, Thermal shutdown, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Switch current limit (typ) (A) 9 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous Rectification, Thermal shutdown, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (VBM) 13 6 mm² 3 x 2
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1µA 运行静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 的输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 0.6V 至 Vin 可调电压
    • 0.4V 至 1.6V 固定电压(通过外部电阻器)
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),具有可选的:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 断续或锁存短路保护
    • 动态自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 断续短路保护
  • 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 使用 TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1µA 运行静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 的输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 0.6V 至 Vin 可调电压
    • 0.4V 至 1.6V 固定电压(通过外部电阻器)
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),具有可选的:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 断续或锁存短路保护
    • 动态自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 断续短路保护
  • 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 使用 TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频同步降压转换器,可提供高效灵活的高功率密度设计。这些转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可提供出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有电源正常信号和可调软启动特性,能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件集成了断续短路保护以及热关断功能。

TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频同步降压转换器,可提供高效灵活的高功率密度设计。这些转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可提供出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有电源正常信号和可调软启动特性,能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件集成了断续短路保护以及热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 采用 2mm × 3mm QFN 封装且具有 FB/I2 C 接口的 2.4V 至 5.5V 输入、6A、8A 和 10A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 评估模块

TPS6286B10EVM-049 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6286B10 降压转换器的运行情况和功能。该评估模块 (EVM) 还可用于评估 TPS6286B08 器件。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为稳压输出。TPS6286B10EVM-049 的输出电流可高达 10A。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS6286BXXEVM-GUI GUI for TPS6286Bxx EVM

Evaluation module GUI to evaluate I²C communication for TPS6286Bxx devices.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (VBM) 13 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频