主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6286B10

正在供货

采用 I²C 的 2.4V 至 5.5V 输入、10A 高效降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Switch current limit (typ) (A) 12 Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1.675, 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Thermal shutdown, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 5 Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Switch current limit (typ) (A) 12 Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1.675, 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Thermal shutdown, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 5 Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
VQFN-HR (VBM) 13 6 mm² 3 x 2
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1µA 运行静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 的输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 0.6V 至 Vin 可调电压
    • 0.4V 至 1.6V 固定电压(通过外部电阻器)
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),具有可选的:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 断续或锁存短路保护
    • 动态自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 断续短路保护
  • 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 使用 TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1µA 运行静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 的输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 0.6V 至 Vin 可调电压
    • 0.4V 至 1.6V 固定电压(通过外部电阻器)
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),具有可选的:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 断续或锁存短路保护
    • 动态自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 断续短路保护
  • 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 使用 TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频同步降压转换器,可提供高效灵活的高功率密度设计。这些转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可提供出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有电源正常信号和可调软启动特性,能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件集成了断续短路保护以及热关断功能。

TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频同步降压转换器,可提供高效灵活的高功率密度设计。这些转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可提供出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有电源正常信号和可调软启动特性,能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件集成了断续短路保护以及热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 采用 2mm × 3mm QFN 封装且具有 FB/I2 C 接口的 2.4V 至 5.5V 输入、6A、8A 和 10A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 评估模块

TPS6286B10EVM-049 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6286B10 降压转换器的运行情况和功能。该评估模块 (EVM) 还可用于评估 TPS6286B08 器件。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为稳压输出。TPS6286B10EVM-049 的输出电流可高达 10A。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS6286BXXEVM-GUI GUI for TPS6286Bxx EVM

Evaluation module GUI to evaluate I²C communication for TPS6286Bxx devices.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS6286B08 采用 I²C 的 2.4V 至 5.5V 输入、8A 高效降压转换器 TPS6286B10 采用 I²C 的 2.4V 至 5.5V 输入、10A 高效降压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (VBM) 13 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频