数据表
TPS631012
- 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
- 器件启动时输入电压大于 1.65V
- 1.0V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
- 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
- 当 VIN ≥ 3V 且 VOUT = 3.3V 时,IOUT 为 2A
- 当 VIN ≥ 2.7V 且 VOUT = 3.3V 时,IOUT 为 1.5A
- 在整个负载范围内具有高效率
- 8µA 静态电流(典型值)
- 可配置的自动节电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压/升压模式架构
- 无缝模式转换
- 正向和反向电流运行
- 启动至预偏置输出
- 固定频率运行,2MHz 开关频率
- 安全、可靠运行的特性
- 过流保护和短路保护
- 采用有源斜坡的集成软启动
- 过热保护和过压保护
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- 内部 EN 的默认设置
- TPS631012 和 TPS631012X(X=1、2、3):CONVERTER_EN = 0
- TPS631013:CONVERTER_EN = 1
- 小尺寸解决方案
- 小型 1µH 电感器
- 1.803mm × 0.905mm,晶圆芯片级封装 (WCSP)
TPS631012 和 TPS631013 是采用微型 Wafer Chip Scale Package 的恒定频率峰值电流模式控制降压/升压转换器。这两款转换器具有 3A 的典型峰值电流限制和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。
根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPS631012 和 TPS631013 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8 µA 静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。
这些器件采用 WCSP 封装,具有超小解决方案尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS631012 和 TPS631013 采用 Wafer Chip Scale Package 封装、支持 I2 C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-3-26 |
| 证书 | TPS631012EVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-6-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS631012EVM — TPS631012 1.6V 至 5.5V 降压/升压转换器评估模块
TPS631012 是一款输出电压设置为 3.3V 的高效同步降压/升压转换器。该评估模块旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS631012 降压/升压转换器的运行情况和功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。