TPS65720
- 具备电源路径管理功能的电池充电器
- 28V 额定电源路径具有:
- 100mA 输入电流限制
- 500mA 输入电流限制
- 300mA 充电电流
- 适用于 TPS65720 的 200mA 降压转换器
- 适用于 TPS65721、TPS657201、TPS657202 的 400mA 降压转换器
- 效率高达 92%
- 直流/直流转换器的 VIN 范围从 2.3V 扩大为
5.6V - 2.25MHz 固定频率工作
- 轻负载电流状态下的省电模式
- PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
- 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
- 1 个通用 200mA LDO
- LDO 的 VIN 范围为 1.8V 至 5.6V
- 与 I2C 兼容的接口
- 4 个通用输入输出 (GPIO)
- 采用引脚间距为 0.4mm 的 25 焊球 DSBGA 以及 4mm × 4mm 32 引脚 WQFN 封装。
TPS6572x 器件是一种小型电源管理装置,专用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗终端设备。该器件包含一个支持 USB 的锂离子充电器、一个高效的降压转换器和一个低压降线性稳压器,同时还具备其他支持功能。该器件由 I2C 接口来控制。可使用出厂时经过编程的非易失性内存来自定义多个设置。
为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,2.25MHz 的降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用, 这些器件可通过与 I2C 兼容的接口强制进入固定频率 PWM 模式。
为了实现小解决方案尺寸,该器件允许使用小型电感器和电容器。TPS65720 可在直流/直流转换器上提供
高达 200mA 的输出电流,而 TPS657201、TPS657202 和 TPS65721 可提供高达 400mA 的输出电流。TPS6572x 还集成了一个 200mA 的 LDO。该 LDO 可在 1.8V 至 5.6V 输入电压范围内正常运行,这使得它可以由降压转换器的输出供电,也可以由系统电压直接供电。
TPS65720、TPS657201 和 TPS657202 采用焊球间距为 0.4mm 的小型 25 焊球 2mm × 2mm 晶圆芯片级封装 (DSBGA) 或者
间距为 0.4mm 的 4mm × 4mm WQFN 封装 (TPS65721)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6572x 电源管理 IC (PMIC),具有电池充电器、一个降压转换器和一个 LDO 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 17日 |
| 应用手册 | 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 25日 | |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
| 应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| 应用手册 | TPS65720 Power Management IC (PMIC) for Wearable and Fitness Devices | 2015年 3月 27日 | ||||
| 应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点