TPS65721

正在供货

具有电池充电器、1 个降压转换器和 1 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.6 Iout (max) (A) 0.4 Configurability Factory programmable Features Comm control, Power good Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (max) (kHz) 2480 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.6 Iout (max) (A) 0.4 Configurability Factory programmable Features Comm control, Power good Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (max) (kHz) 2480 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 具备电源路径管理功能的电池充电器
  • 28V 额定电源路径具有:
    • 100mA 输入电流限制
    • 500mA 输入电流限制
  • 300mA 充电电流
  • 适用于 TPS65720 的 200mA 降压转换器
  • 适用于 TPS65721、TPS657201、TPS657202 的 400mA 降压转换器
  • 效率高达 92%
  • 直流/直流转换器的 VIN 范围从 2.3V 扩大为
    5.6V
  • 2.25MHz 固定频率工作
  • 轻负载电流状态下的省电模式
  • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
  • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • 1 个通用 200mA LDO
  • LDO 的 VIN 范围为 1.8V 至 5.6V
  • 与 I2C 兼容的接口
  • 4 个通用输入输出 (GPIO)
  • 采用引脚间距为 0.4mm 的 25 焊球 DSBGA 以及 4mm × 4mm 32 引脚 WQFN 封装。
  • 具备电源路径管理功能的电池充电器
  • 28V 额定电源路径具有:
    • 100mA 输入电流限制
    • 500mA 输入电流限制
  • 300mA 充电电流
  • 适用于 TPS65720 的 200mA 降压转换器
  • 适用于 TPS65721、TPS657201、TPS657202 的 400mA 降压转换器
  • 效率高达 92%
  • 直流/直流转换器的 VIN 范围从 2.3V 扩大为
    5.6V
  • 2.25MHz 固定频率工作
  • 轻负载电流状态下的省电模式
  • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
  • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • 1 个通用 200mA LDO
  • LDO 的 VIN 范围为 1.8V 至 5.6V
  • 与 I2C 兼容的接口
  • 4 个通用输入输出 (GPIO)
  • 采用引脚间距为 0.4mm 的 25 焊球 DSBGA 以及 4mm × 4mm 32 引脚 WQFN 封装。

TPS6572x 器件是一种小型电源管理装置,专用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗终端设备。该器件包含一个支持 USB 的锂离子充电器、一个高效的降压转换器和一个低压降线性稳压器,同时还具备其他支持功能。该器件由 I2C 接口来控制。可使用出厂时经过编程的非易失性内存来自定义多个设置。

为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,2.25MHz 的降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用, 这些器件可通过与 I2C 兼容的接口强制进入固定频率 PWM 模式。

为了实现小解决方案尺寸,该器件允许使用小型电感器和电容器。TPS65720 可在直流/直流转换器上提供
高达 200mA 的输出电流,而 TPS657201、TPS657202 和 TPS65721 可提供高达 400mA 的输出电流。TPS6572x 还集成了一个 200mA 的 LDO。该 LDO 可在 1.8V 至 5.6V 输入电压范围内正常运行,这使得它可以由降压转换器的输出供电,也可以由系统电压直接供电。

TPS65720、TPS657201 和 TPS657202 采用焊球间距为 0.4mm 的小型 25 焊球 2mm × 2mm 晶圆芯片级封装 (DSBGA) 或者
间距为 0.4mm 的 4mm × 4mm WQFN 封装 (TPS65721)。

TPS6572x 器件是一种小型电源管理装置,专用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗终端设备。该器件包含一个支持 USB 的锂离子充电器、一个高效的降压转换器和一个低压降线性稳压器,同时还具备其他支持功能。该器件由 I2C 接口来控制。可使用出厂时经过编程的非易失性内存来自定义多个设置。

为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,2.25MHz 的降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用, 这些器件可通过与 I2C 兼容的接口强制进入固定频率 PWM 模式。

为了实现小解决方案尺寸,该器件允许使用小型电感器和电容器。TPS65720 可在直流/直流转换器上提供
高达 200mA 的输出电流,而 TPS657201、TPS657202 和 TPS65721 可提供高达 400mA 的输出电流。TPS6572x 还集成了一个 200mA 的 LDO。该 LDO 可在 1.8V 至 5.6V 输入电压范围内正常运行,这使得它可以由降压转换器的输出供电,也可以由系统电压直接供电。

TPS65720、TPS657201 和 TPS657202 采用焊球间距为 0.4mm 的小型 25 焊球 2mm × 2mm 晶圆芯片级封装 (DSBGA) 或者
间距为 0.4mm 的 4mm × 4mm WQFN 封装 (TPS65721)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6572x 电源管理 IC (PMIC),具有电池充电器、一个降压转换器和一个 LDO 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 17日
应用手册 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 TPS65720 Power Management IC (PMIC) for Wearable and Fitness Devices 2015年 3月 27日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516:具有电池充电器、1 个直流/直流转换器和 1 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)

TPS65721EVM-516 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS65721 2 通道电源管理 IC。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC449 TPS65720 and TPS65721 EVM Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

TPS65721EVM Gerber Files

SLVC484.ZIP (176 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频