主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送 3.0 控制器

产品详情

Function Type-C, USB2 Type PD controller, Passive switch Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control NFET Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A USB speed (Mbps) 480 Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 85
Function Type-C, USB2 Type PD controller, Passive switch Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control NFET Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A USB speed (Mbps) 480 Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 85
NFBGA (ZBH) 96 36 mm² 6 x 6
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • USB3 和 Thunderbolt 3 (TBT3) USB PD 控制器
    • TPS65983 B 仅支持遵循 Intel 参考设计文档编号 569174 的 TBT3 器件设计
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 支持 DisplayPort 交替模式和 Thunderbolt 交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V,5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • USB3 和 Thunderbolt 3 (TBT3) USB PD 控制器
    • TPS65983 B 仅支持遵循 Intel 参考设计文档编号 569174 的 TBT3 器件设计
    • 端口数据多路复用器
      • USB 2.0 HS 数据和低速端点
      • 用于交替模式的边带使用数据
    • 支持 DisplayPort 交替模式和 Thunderbolt 交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
    • 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
    • 适用于外部 5V-20V,5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
  • 集成强大的电源路径保护
    • 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
    • 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 8 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 2.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主要端口
    • 1 个 I2C 次级端口

TPS65983 B 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,针对笔记本电脑应用进行了优化。TPS65983 B 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS65983 B 包括一个高速多路复用器,该多路复用器取决于 CC 引脚提供的 USB Type-C 电缆方向。多路复用器会传递用于交替模式的边带使用数据。TPS65983 B 具有 BGA MicroStar Junior 封装,带有 0.5mm 间距和穿孔,可兼容所有引脚。

CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外,TPS65983 B 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如 DisplayPort 或 Thunderbolt)。

电源管理电路使用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。

TPS65983 B 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,针对笔记本电脑应用进行了优化。TPS65983 B 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS65983 B 包括一个高速多路复用器,该多路复用器取决于 CC 引脚提供的 USB Type-C 电缆方向。多路复用器会传递用于交替模式的边带使用数据。TPS65983 B 具有 BGA MicroStar Junior 封装,带有 0.5mm 间距和穿孔,可兼容所有引脚。

CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。

端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。

此外,TPS65983 B 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如 DisplayPort 或 Thunderbolt)。

电源管理电路使用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。

下载

更多信息

TPS65983B 旨在用于 Thunderbolt 3 设备。如需了解其他所有设计注意事项,请使用 TPS65988DH

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65983 B 适用于 Thunderbolt 3 的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 17日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点