TPS65994AE
- USB 电力输送 (PD) 控制器
- 符合 USB PD 3.0 标准
- 快速角色交换支持
- 物理层和策略引擎
- 可配置为引导控制和主机控制
- 符合 USB Type-C 规范
- 线缆连接和方向检测
- 默认 1.5A 或 3A 电源广播
- 集成式 VCONN 开关
- 集成式 VBUS 供电端口电源开关
- 两个 5V、3A、29mΩ 电源开关
- 可调节电流限制
- 欠压和过压保护
- 支持快速角色交换的快速导通模式
- UL 认证组件 (E169910)
- 适用于 两个灌电流路径的高电压栅极驱动器
- 反向电流保护
- 压摆率控制
- 过压保护
- 交替模式支持
- DisplayPort 拉电流
- Thunderbolt™
- USB Type-C 连接器系统软件接口 (USCI) 支持
- 电源管理
- 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- QFN 封装(0.4mm 间距)
TPS65994AE 是一款独立的 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,可为 两个 USB Type-C 连接器 提供电缆插拔和方向检测功能。在连接电缆时, TPS65994AE 根据 USB Type-C 规范执行电缆检测。 该器件还会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测 和 USB PD 协商完成后, TPS65994AE 会启用 合适的电源路径 并为外部多路复用器配置交替模式设置。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
申请了解更多信息
可提供 EVM 用户指南、固件配置工具 GUI 以及更多信息。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65994QFNEVM — TPS65994AD(QFN 封装)双端口 USB Type-C® 电力输送评估模块
TPS65994QFNEVM(采用 QFN 封装)是一款适用于双端口 USB Type-C 和电力输送应用的完整参考设计。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。