TPS7A15C
- 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
- 高效率:
- 400 mA 时的压降:80mV(最大值)
- 适用于 VIN = VOUT + 100mV
- 出色的负载瞬态响应
- 高 PSRR:1kHz 时为 84dB
- 可提供固定输出电压:
- 0.5V 至 2.0V(为 25mV)
- VBIAS 范围:
- 2.2V 至 5.5V
- 封装:
- 6 引脚 1mm × 0.71mm DSBGA
- 有源输出放电
TPS7A15C 是一款具有出色瞬态响应的小型低压差稳压器 (LDO)。该器件可提供 400mA 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出范围为 0.5V 至 2.0V。
主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 VBIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。
此 LDO 配备了一个有源下拉电路,用于在器件被禁用时快速对输出放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A15C 采用超小型 0.71mm × 1.0mm、6 凸点 WCSP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A15C 400mA、低 VIN 、低 VOUT 、快速趋稳、超低压降稳压器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 3月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 300mA、低输入和输出电压、超低 LDO 稳压器评估模块
TPS7A13 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A13 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。TPS7A13EVM-057 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 300mA 的电流。为实现稳定性,请使用 1µF(或更高)的最小降额输出电容。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降 (LDO) 稳压器的测量能力。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点