TPS7A16-Q1

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的汽车类 100mA、60V、超低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 超低静态电流:5µA
  • 关断时静态电流为:1µA
  • 输出电流:100mA
  • 低压降:20 mA 时为 60 mV
  • 精度:2%
  • 可提供:
    • 固定输出电压:3.3V 和 5V
    • 可调节输出电压:大约 1.2 至 18.5V
  • 具有可编程延迟的电源正常状态指示功能
  • 电流限制和热关断保护
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定: ≥ 2.2µF
  • 功能安全型
  • 封装:带散热焊盘的高热性能、8 引脚 HVSSOP 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 超低静态电流:5µA
  • 关断时静态电流为:1µA
  • 输出电流:100mA
  • 低压降:20 mA 时为 60 mV
  • 精度:2%
  • 可提供:
    • 固定输出电压:3.3V 和 5V
    • 可调节输出电压:大约 1.2 至 18.5V
  • 具有可编程延迟的电源正常状态指示功能
  • 电流限制和热关断保护
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定: ≥ 2.2µF
  • 功能安全型
  • 封装:带散热焊盘的高热性能、8 引脚 HVSSOP 封装

TPS7A16-Q1 超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压以及微型高热性能封装等诸多优势。

TPS7A16-Q1 设计用于连续或者断续(备用电源)电池供电的应用,在此类应用中,超低的静态电流对于延长系统电池的寿命十分关键。

TPS7A16A-Q1 提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),以及一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效电源正常状态指示输出 (PG) 引脚。这些引脚用于基于微控制器、由电池供电且需要电源轨排序的应用。

此外,TPS7A16-Q1 设计用于为多节电池解决方案(从多节电池电动工具组到汽车应用)生成低电压电源,不仅能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些特性意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。

TPS7A16-Q1 超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压以及微型高热性能封装等诸多优势。

TPS7A16-Q1 设计用于连续或者断续(备用电源)电池供电的应用,在此类应用中,超低的静态电流对于延长系统电池的寿命十分关键。

TPS7A16A-Q1 提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),以及一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效电源正常状态指示输出 (PG) 引脚。这些引脚用于基于微控制器、由电池供电且需要电源轨排序的应用。

此外,TPS7A16-Q1 设计用于为多节电池解决方案(从多节电池电动工具组到汽车应用)生成低电压电源,不仅能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些特性意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7A16A-Q1 正在供货 非电池电源 (60V)、具有电源正常指示功能的汽车类 100mA、超低 IQ、低压降稳压器 This product is the newest version of the TPS7A16-Q1.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A43-Q1 正在供货 具有电源正常状态和精密使能功能的汽车级 50mA 85V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器 Wider input voltage upto 85V, ideal for 48V Battery Connected Applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A16-Q1 具有使能引脚和电源正常状态指示输出的 60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 18日
功能安全信息 TPS7A16-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 3月 23日
应用简报 用于现场发送器的高性能 16 位 PWM 4-20 MA DAC 英语版 2020年 8月 6日
应用手册 TPS7A16xx-Q1 Application Report 2013年 7月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A1601 PSpice Transient Model

SBVM113.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1633 PSpice Transient Model

SBVM111.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1650 PSpice Transient Model

SBVM112.ZIP (33 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

此参考设计实现了供电设备 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01445 — 汽车高电压互锁参考设计

该参考设计是一款低 BOM 设计,具有广泛的汽车互锁连接诊断。在混合动力汽车或电动汽车 (HEV/EV) 中,电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和在高电压下运行的其他子系统均需要互锁。互锁是一种电流和电压环路机制,用于检测高压设备或服务断开开关篡改或开路。该设计涵盖高压互锁系统的生成和监控机制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频