TPS7A7100
- 低压降电压:1A 时为 140mV
- VIN 范围:1.5 V 至 6.5 V
- 可配置的固定 VOUT 范围:0.9V 至 3.5 V
- 可调节的 VOUT 范围:0.9V 至 5V
- 非常出色的负载和线路瞬态响应
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 整个线路、负载和温度范围内的精度:1.5%
- 可编程软启动
- 电源正常 (PG) 输出
- 封装:
- 3mm × 3mm,16 引脚 VQFN
- 5mm × 5mm,20 引脚 VQFN
TPS7A7100 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降功能的应用(1A 时为 140mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。TPS7A7100 提供一个创新、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而不需要使用外部电阻器并消除了任何与之相关的误差。
TPS7A7100具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。
TPS7A7100 提供 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN 和 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。

技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A7100 1A、 快速瞬态响应、低压降稳压器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 2月 26日 |
白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
应用手册 | ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) | 2012年 9月 20日 | ||||
应用手册 | ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device | 2012年 5月 29日 | ||||
用户指南 | TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module | 2012年 2月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A7100EVM-718 — 用于 TPS7A7100 低压降线性稳压器的评估模块
The Texas Instruments TPS7A7100EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7100 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。