数据表
TPS7H2211-SEP
- 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 100krad (Si)
- 提供的耐辐射保障为 100krad (Si)
- 确定了单粒子效应 (SEE)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg*
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV-cm2/mg*
- 集成式单通道电子保险丝
- 输入电压范围:4.5V 至 14V
- 在 25°C 和 VIN = 12V 下的低导通电阻 (RON) 最大为 60mΩ
- 3.5A 最大连续开关电流
- 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑电平
- 可配置上升时间(软启动)
- 反向电流保护 (RCP)
- 过压保护 (OVP)
- 内部电流限制(快速跳变)
- 热关断
- 带散热焊盘的陶瓷和塑料封装
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
TPS7H2211 是一款单通道电子保险丝(具有附加功能的集成 FET 负载开关),可提供反向电流保护、过压保护和可配置的上升时间,以便更大限度减少浪涌电流(软启动)。此器件包含一个可在 4.5V 至 14V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持最大 3.5A 的持续电流。
开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。过压保护和软启动可通过 OVP 和 SS 引脚使用很少的外部组件进行编程。TPS7H2211 采用具有外露散热焊盘的陶瓷和塑料封装,可提高散热性能。QML 5962R1822001VXC 提供了标准微电路图 (SMD)。-SEP 型号 V62/23609 提供了供应商项目图 (VID)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H2211EVM — 航天增强型产品 4.5V 至 14V 输入、3.5A 负载开关和电子保险丝评估模块
TPS7H2211EVM 演示了单个 TPS7H2211 电子保险丝航天增强型产品的工作方式。该板提供可填充额外组件的封装,实现对定制配置的测试,例如并行或冗余电子保险丝。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。