主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPS84620

正在供货

4.5V 至 14.5V 输入、6A 同步降压、集成式电源解决方案

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 480 Switching frequency (max) (kHz) 780
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 480 Switching frequency (max) (kHz) 780
B1QFN (RUQ) 47 135 mm² 15 x 9
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    1.2V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 可选分离电源轨支持
    低至 1.7V 的输入电压
  • 可调开关频率
    (480kHz 至 780kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 要获得包括 SwitcherPro™请访问http://www.ti.com/tps84620
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    1.2V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 可选分离电源轨支持
    低至 1.7V 的输入电压
  • 可调开关频率
    (480kHz 至 780kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 要获得包括 SwitcherPro™请访问http://www.ti.com/tps84620

TPS84620RUQ 是一款简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A DC/DC 转换器、一个电感器以及无源元件。这个整体电源解决方案仅需 3 个外部元件,并免除了环路补偿和磁性部件选择过程。

9 × 15 × 2.8 mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

TPS84620 提供了灵活且功能完善的离散式负载点设计,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

TPS84620RUQ 是一款简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A DC/DC 转换器、一个电感器以及无源元件。这个整体电源解决方案仅需 3 个外部元件,并免除了环路补偿和磁性部件选择过程。

9 × 15 × 2.8 mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

TPS84620 提供了灵活且功能完善的离散式负载点设计,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS84620 4.5V 至 14.5V 输入、6A 同步降压集成式电源解决方案 数据表 (Rev. F) 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 5月 16日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Powering TPS84k Devices from 3.3 V 2013年 1月 4日
更多文献资料 TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) 2012年 8月 28日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
用户指南 TPS84620EVM-692 6-A, Integrated Power Solution EVM (Rev. A) 2011年 8月 24日
更多文献资料 Adjustable Power Module 2010年 9月 28日
更多文献资料 Adjustable Power Module 2010年 9月 28日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B1QFN (RUQ) 47 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频