主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS923650

正在供货

具有模拟或 PWM 调光选项的 65V、1A 升压或降压/升压 LED 驱动器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Boost, Buck-Boost Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 5.5 Iout (max) (A) 1 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fast load transient support, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) to Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, Buck-Boost Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 5.5 Iout (max) (A) 1 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fast load transient support, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) to Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阴极连接
  • 集成的 300mΩ MOSFET:
    • 典型电流限制(1.6A/3.2A)
    • 开关频率(400kHz/1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速 PWM 调光(50ns 脉冲宽度)
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部元件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阴极连接
  • 集成的 300mΩ MOSFET:
    • 典型电流限制(1.6A/3.2A)
    • 开关频率(400kHz/1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速 PWM 调光(50ns 脉冲宽度)
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部元件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583

TPS92365x 系列是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 1A/2A 非同步降压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持常见的阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。

TPS92365x 系列通过 DIM 输入引脚支持 PWM 调光,利用简单的高低电平信号进行配置。TPS92365x 系列还通过 DIM 输入引脚支持模拟调光,使用模拟信号进行配置。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。

TPS92365x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路、热关断保护。

TPS92365x 系列是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 1A/2A 非同步降压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持常见的阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。

TPS92365x 系列通过 DIM 输入引脚支持 PWM 调光,利用简单的高低电平信号进行配置。TPS92365x 系列还通过 DIM 输入引脚支持模拟调光,使用模拟信号进行配置。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。

TPS92365x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路、热关断保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS923650/1 具有 PWM/模拟调光功能的 65V 1A/2A 升压或降压/升压 LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 20日
证书 TPS923650D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 17日
证书 TPS923650D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 17日
证书 TPS923650D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 17日
证书 TPS923650D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 17日
证书 TPS923650D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
用户指南 TPS923651/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 升压或 降压/升压 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 7日
证书 TPS923650D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS923650DRLREVM — TPS923650 采用 SOT583 封装的评估模块

TPS923650 评估模块 (EVM) 是一个双层 PCB 组装,具有多个型号,可帮助用户评估 TPS923651/0 器件系列的主要特性和性能。TPS923651/0 是一款 2A/1A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。 

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频