TPS923651
- 4.5V 至 65V 宽输入范围
- LED 共阴极连接
- 集成的 300mΩ MOSFET:
- 典型电流限制(1.6A/3.2A)
- 开关频率(400kHz/1MHz)
- 高级调光选项:
- 模拟调光 (200:1)
- 快速 PWM 调光(50ns 脉冲宽度)
- 全面保护特性:
- LED 开路和短路保护
- 开关 FET 开路和短路保护
- 外部元件故障保护
- 逐周期电流限制
- 热关断
- 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
TPS92365x 系列是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 1A/2A 非同步降压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持常见的阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
TPS92365x 系列通过 DIM 输入引脚支持 PWM 调光,利用简单的高低电平信号进行配置。TPS92365x 系列还通过 DIM 输入引脚支持模拟调光,使用模拟信号进行配置。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。
TPS92365x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路、热关断保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS923650/1 具有 PWM/模拟调光功能的 65V 1A/2A 升压或降压/升压 LED 驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 20日 |
证书 | TPS923651D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 17日 | ||||
证书 | TPS923651D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 17日 | ||||
证书 | TPS923651D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 17日 | ||||
证书 | TPS923651D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 17日 | ||||
用户指南 | TPS923651/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 升压或 降压/升压 LED 驱动器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。