TPS92513HV
- 集成型 220mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 4.5V 至 42V 输入电压范围
(TPS92513HV 为 4.5V 至 60V) - 0V 至 300mV 可调基准电压
- ±5% LED 电流精度
- 100kHz 至 2MHz 开关频率范围
- 专用脉宽调制 (PWM) 调光输入
- 可调节欠压闭锁
- 过流保护
- 过热保护
- MSOP-10 封装,采用 PowerPAD
应用范围
- 街道照明
- 紧急/出口照明
- 一般工业和商业用照明
- 零售照明
- 电器照明
- 运输照明
- 立体发光字
- 光条
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92513/HV 为 1.5A 降压电流稳压器,其集成有 MOSFET,用于驱动高电流 LED。 这两款 LED 驱动器的输入电压上限分别为 42V 和 60V (HV),并且可在峰值电流模式控制下以用户选择的固定频率工作,同时可提供出色的线路和负载调节性能。
TPS92513/HV LED 驱动器特有分别用于模拟调光和脉宽调制 (PWM) 调光的独立输入,并且不会影响到亮度控制,对比度分别高达 10:1 和 100:1 以上。 PWM 输入符合低压逻辑标准,可轻松连接各类微控制器。 通过 IADJ 输入,可使用 0V 至 1.8V 的外部信号在 0V 至 300mV 范围内调整模拟 LED 电流设定值。
对于使用两个或两个以上 TPS92513/HV LED 驱动器的多灯串应用,可通过外部时钟来过驱动内部振荡器,以确保所有转换器工作在同一频率下,从而降低出现拍频的几率并简化系统电磁干扰 (EMI) 滤波设计。 该器件具有一个带滞后功能的可调节输入欠压闭锁 (UVLO) 引脚,可根据具体的电源电压条件灵活设置起始/停止电压。
TPS92513 具有逐周期过流保护和热关断保护。 该器件采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS92513 具有集成模拟电流调节功能的 1.5A 降压发光二极管 (LED) 驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 7月 6日 |
| 技术文章 | Driving LEDs in battery-powered portable projectors | PDF | HTML | 2015年 8月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01096 — 支持蓝牙智能连接的高效可调白光 LED 直流/直流驱动器参考设计
此参考设计是一款经过测试、适用于可调白光 LED 灯具的直流/直流 LED 驱动器。该设计基于无线 SoC 平台而构建,借助任何 BLE 智能设备,它可实现亮度调节(调光)和相关色温 (CCT) 控制功能。白色可调灯具可模拟日光条件。利用单独的暖白光和冷白光 LED 灯串,该设计可调节 CCT,有助于实现恰如其分的昼夜模拟。得益于模拟方法和 PWM 方法,TIDA-01096 可在超过 1:50 至 1:500 的范围内提供高效的直流/直流转换并且支持调光和色温控制。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。