TPS92515AHV-Q1
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 集成 290mΩ(典型值)内部 N 沟道场效应晶体管 (FET)
- 输入电压范围
- TPS92515AHVx:5.5V 至 65V
- 启动后工作电压低至 5.15V
- 低偏移高侧峰值电流比较器
- 高达 2A 的恒定平均电流
- 固有逐周期电流限制
- 多种调光方法
- 10,000:1 分流脉宽调制 (PWM) 调光范围
- 1000:1 PWM 调光范围
- 200:1 模拟调光范围
- 简单的恒定关断时间控制
- 无环路补偿
- 快速瞬态响应
- 散热增强型 HVSSOP 封装
- 集成热保护
TPS92515AHV-Q1 是一款包含低电阻 N 沟道 MOSFET 的紧凑型单片开关稳压器。此器件适用于高亮度 LED 照明 应用 ,满足效率、高带宽、PWM 或模拟调光和小尺寸方面的要求。
此稳压器具有恒定关断时间和峰值电流控制功能。工作原理十分简单:在基于输出电压的一段关断时间后,即开始导通时间。达到电感峰值电流阈值后,导通时间立即结束。TPS92515AHV-Q1 器件可配置为在分流 FET 调光周期的导通和关断时间内保持恒定的峰间纹波。此周期非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。
低失调电压的高侧比较器有助于实现稳态精度。可单独使用模拟或 PWM 调光技术或者同时使用这两种技术来调制 LED 电流。其他 特性 包括欠压闭锁 (UVLO)、宽输入电压操作、固有 LED 开路操作和热关断功能,其工作温度范围较宽。
TPS92515AHV-Q1 器件采用热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装,提供高电压选件,输入电压范围高达 65V。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降压 LED 驱动器评估板
TPS92515HVEVM-749 是经全面封装测试的 LED 驱动器。它可用于为单串的串联 LED 供电。可以使用此 EVM 来测试各种调光配置:模拟调光、PWM 调光、分流 FET 调光。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。