TPS92542S-Q1
未提供此产品的参数。
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C5
-
功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
-
具有集成开关的双通道同步降压控制器
-
可配置恒压 (CV) 或恒流 (CC) 运行
- 持续输出电流高达 2A
- 4% 调节精度(电压和电流模式)
- 同步升压控制器
- 可编程输出电压高达 65V
- 用于降低 EMI 的 BOOST 和 BUCK 展频
- BUCK 开关过热保护
- UART 串行通信
- 用于系统时钟的内部振荡器
- LMM 兼容
- 内部 EEPROM
- 预编程寄存器设置
TPS92542S 器件包含一个同步 BOOST 控制器和一个同步双通道单片降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽 BUCK 输入工作电压范围。
同步 BOOST 控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。输出电压可以使用 BSTREF 引脚上的电压参考进行编程。该 BOOST 控制器采用频率调制技术来降低 EMI。
该单片同步 BUCK 实施了自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可基于预编程的寄存器设置生成恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。器件默认运行提供恒流输出。为了使器件在 CV 模式下运行,必须使用 UART 串行接口对器件进行编程。该 BUCK 控制器与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能支持高带宽运行并提供快速瞬态响应。该控制功能提供接近恒定的 400kHz 默认开关频率,并可选择在 100kHz 和 1.0MHz 之间设置开关频率。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。该 BUCK 控制器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。
该器件提供了使用 UART 串行接口更改器件的默认降压和升压设置的选项。
TPS92542S-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。
未提供此产品的详情。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
| HTQFP (PKD) | 48 | Ultra Librarian |