可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92601-Q1
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压:4V - 40V(绝对最大值 45V)
- 输出电压:4V - 75V(绝对最大值 80V)
- 具有集成斜坡补偿的固定频率电流模式控制器
- 两个稳压环路、恒定电流输出和恒定电压输出(每个通道)
- 高侧电流感测:
- 150mV 或 300mV 感测电压(EEPROM 选项)
- ±6mV 偏移(实现大约4% 或 2% LED 电流精度)
- 输出电压感应、内部电压基准:2.2V ±5%
- 集成低侧 NMOS-FET 驱动器:峰值栅极驱动电流典型值0.7A
- 频率同步
- 支持脉宽调制 (PWM) 调光和模拟调光
- 诊断:
- 可作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)
- 开路 LED 和对地短路检测
- 短路输出保护
- 内部欠压和过压闭锁
TPS9260x-Q1 系列器件是一款单通道和双通道高侧电流 LED 驱动器。借助于完全保护和诊断功能,这一系列器件专门针对并且非常适合于汽车前照灯。每个独立驱动器的底部是峰值电流模式升压控制器。每个控制器由两个独立的反馈环路,一个带有高侧电流感测分路的电流反馈环路,以及一个带有外部电阻分压器网络的电压反馈环路。此控制器传送一个恒定输出电压或一个恒定输出电流。已连接的负载决定此器件是对恒定输出电流(如果此电路在电压设定点前达到电流设定点)还是对恒定输出电压(如果此电路首先达到电压设定点 (if the circuit reaches the voltage set-point is reached first),例如,在开路负载条件下)进行调节。
每个控制器支持诸如升压、升压至电池电压、SEPIC 或反激式等所有典型拓扑结构。
为了保护此电路,高侧 PMOS FET 驱动器用于 LED 灯串的 PWM 调光,并且在外部对地短路时切断电源。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS9260x-Q1 单/双通道汽车前灯 LED 驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 7月 12日 |
| 白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92602EVM — TPS92602EVM:双通道高侧电流检测 LED 驱动器评估模块
TPS92602EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92602-Q1 2 通道高侧电流检测 DCDC MOSFET 控制器的运行情况和性能。TPS92602-Q1 可驱动汽车高亮度发光二极管 (LED),具有宽输入电压范围(4.5V 至 40V)、高侧电流检测、精密基准、开关频率同步、模拟调光、PWM 调光以及完整的诊断功能,包括:可作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)、LED 开路/对地短路检测以及输出短路保护。
特性
- 输入电压:4V 至 40V(绝对最大值 45V)
- 输出电压:4V 至 75V(绝对最大值 80V)
- 带集成斜率补偿固定频率电流模式控制器
- 2 (...)
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS92601-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLUM445B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01372 — 具有顺序转向动画的汽车 LED 前照灯参考设计
此参考设计是一款适用于具有顺序转向动画的汽车前灯模拟解决方案(采用 SEPIC 拓扑),并且设计还实现了故障模式中低静态电流下的全面汽车诊断。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。