主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92602-Q1

正在供货

汽车类 2 通道高侧电流感应开关模式 LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS92692-Q1 正在供货 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器 Higher input voltage and higher current output with1 channel instead of 2 channels.

产品详情

Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 4 Vout (max) (V) 75 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 8 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Soft Start, Synchronization Pin, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 4 Vout (max) (V) 75 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 8 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Soft Start, Synchronization Pin, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:4V - 40V(绝对最大值 45V)
  • 输出电压:4V - 75V(绝对最大值 80V)
  • 具有集成斜坡补偿的固定频率电流模式控制器
  • 两个稳压环路、恒定电流输出和恒定电压输出(每个通道)
  • 高侧电流感测:
    • 150mV 或 300mV 感测电压(EEPROM 选项)
    • ±6mV 偏移(实现大约4% 或 2% LED 电流精度)
  • 输出电压感应、内部电压基准:2.2V ±5%
  • 集成低侧 NMOS-FET 驱动器:峰值栅极驱动电流典型值0.7A
  • 频率同步
  • 支持脉宽调制 (PWM) 调光和模拟调光
  • 诊断:
    • 可作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)
    • 开路 LED 和对地短路检测
    • 短路输出保护
  • 内部欠压和过压闭锁
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:4V - 40V(绝对最大值 45V)
  • 输出电压:4V - 75V(绝对最大值 80V)
  • 具有集成斜坡补偿的固定频率电流模式控制器
  • 两个稳压环路、恒定电流输出和恒定电压输出(每个通道)
  • 高侧电流感测:
    • 150mV 或 300mV 感测电压(EEPROM 选项)
    • ±6mV 偏移(实现大约4% 或 2% LED 电流精度)
  • 输出电压感应、内部电压基准:2.2V ±5%
  • 集成低侧 NMOS-FET 驱动器:峰值栅极驱动电流典型值0.7A
  • 频率同步
  • 支持脉宽调制 (PWM) 调光和模拟调光
  • 诊断:
    • 可作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)
    • 开路 LED 和对地短路检测
    • 短路输出保护
  • 内部欠压和过压闭锁

TPS9260x-Q1 系列器件是一款单通道和双通道高侧电流 LED 驱动器。借助于完全保护和诊断功能,这一系列器件专门针对并且非常适合于汽车前照灯。每个独立驱动器的底部是峰值电流模式升压控制器。每个控制器由两个独立的反馈环路,一个带有高侧电流感测分路的电流反馈环路,以及一个带有外部电阻分压器网络的电压反馈环路。此控制器传送一个恒定输出电压或一个恒定输出电流。已连接的负载决定此器件是对恒定输出电流(如果此电路在电压设定点前达到电流设定点)还是对恒定输出电压(如果此电路首先达到电压设定点 (if the circuit reaches the voltage set-point is reached first),例如,在开路负载条件下)进行调节。

每个控制器支持诸如升压、升压至电池电压、SEPIC 或反激式等所有典型拓扑结构。

为了保护此电路,高侧 PMOS FET 驱动器用于 LED 灯串的 PWM 调光,并且在外部对地短路时切断电源。

TPS9260x-Q1 系列器件是一款单通道和双通道高侧电流 LED 驱动器。借助于完全保护和诊断功能,这一系列器件专门针对并且非常适合于汽车前照灯。每个独立驱动器的底部是峰值电流模式升压控制器。每个控制器由两个独立的反馈环路,一个带有高侧电流感测分路的电流反馈环路,以及一个带有外部电阻分压器网络的电压反馈环路。此控制器传送一个恒定输出电压或一个恒定输出电流。已连接的负载决定此器件是对恒定输出电流(如果此电路在电压设定点前达到电流设定点)还是对恒定输出电压(如果此电路首先达到电压设定点 (if the circuit reaches the voltage set-point is reached first),例如,在开路负载条件下)进行调节。

每个控制器支持诸如升压、升压至电池电压、SEPIC 或反激式等所有典型拓扑结构。

为了保护此电路,高侧 PMOS FET 驱动器用于 LED 灯串的 PWM 调光,并且在外部对地短路时切断电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS9260x-Q1 单/双通道汽车前灯 LED 驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 7月 12日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92602EVM — TPS92602EVM:2 通道高侧电流感应 LED 驱动器评估模块

TPS92602EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92602-Q1 2 通道高侧电流感应 DCDC MOSFET 控制器的功能和性能。TPS92602-Q1 旨在驱动汽车高亮度发光二极管 (LED),其特色是宽输入电压范围(4.5V 至 40V)、高侧电流感应、精密电压基准、开关频率同步模拟调光、PWM 调光以及全面诊断,其中包括作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)、LED 开路/GND 短路检测和短路输出保护。

 

特性

  • 输入电压:4V - 40V(绝对最大值 45V)
  • 输出电压:4V - 75V(绝对最大值 80V)
  • 具有集成斜坡补偿的固定频率电流模式控制器
  • 2 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92602-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLUM419C.ZIP (58 KB) - PSpice Model
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
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频