可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92661-Q1
- 12 个串联 LED 旁路开关
- 多点 UART 通信接口
- 可编程 10 位脉宽调制 (PWM) 亮度调节
- 独立的打开和关闭时间
- 内置相移功能
- 器件间同步
- LED 开路/短路检测和保护
- 故障报告
- AEC-Q100 等级 1
- 散热增强型封装
- 48 引脚薄型四方扁平 (TQFP) 外露垫封装
应用
- 汽车前灯系统
- 高亮度 LED 矩阵系统
TPS92661 器件是一款紧凑型高集成解决方案,适用于对应用中的大阵列高亮度 LED(如,汽车前灯)进行分流 FET 亮度调节。
TPS92661 器件包括一个 12 开关串联阵列(用于绕过串联电路中的单个 LED)以及一个串行通信接口(通过主微控制器进行控制和管理)。
板载充电泵电源轨可升至接地端以上 67 V,能够提供 LED 旁路开关栅极驱动。旁路开关的低导通电阻 (RDS(on)) 最大限度降低了传导损耗和功耗。
TPS92661 器件包含一个多点通用异步收发器 (UART),适用于串行通信。 串联电路中各 LED 的打开和关闭时间可单独编程。 PWM 频率可通过内部寄存器调整,多个器件可同步为相同的频率和相位。
TPS92661 器件具有 LED 开路保护以及通过串行接口实现的 LED 开路和短路故障报告功能。
TQFP 封装采用连通拓扑,能够在单层金属核 LED 载板上轻松传递信号。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 11月 29日 |
| 白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
| 技术文章 | Shining a light on op amps: considerations in LED lighting | PDF | HTML | 2016年 10月 20日 | |||
| 技术文章 | Lighting the road ahead: LEDs in automotive front lighting | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 | |||
| 技术文章 | Improving road safety by the headlight: LED matrix manager | PDF | HTML | 2016年 5月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。