TPS92830-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 4.5V 至 40V 的宽电压输入范围
- 3 通道高侧电流驱动和检测
- 通道独立的电流设置
- 通道独立的 PWM 输入
- 通过 PWM 输入和电源实现 PWM 调光
- 针对 EMC 优化的压摆率
- 高精度 LED 驱动
- 采用外部 N 沟道 MOSFET 的精密电流调节(2.5% 容差)
- 具有非板载 Bin 电阻支持的 20:1 模拟调光配置
- 具有全占空比屏蔽的精密 PWM 发生器(2% 容差)
- 用于同步的开漏 PWM 输出
- 保护和诊断
- 用于外部 MOSFET 热保护的可调节输出电流降额
- 具有自动恢复功能的 LED 灯串开路或短路诊断
- 针对低电压运行支持诊断并具有可调节阈值
- 多达 15 个器件的故障总线,可配置为连带失效或仅失效的通道关闭
- 故障模式下具有较低的静态电流(每个器件小于 0.75mA)
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- TSSOP 28 封装 (PW)
在实现更佳的灯光均匀性的趋势下,高电流 LED 通常用于汽车前灯和后灯(配备灯光扩散器和导光板)。同时,为了满足严格的 EMC 和可靠性要求,线性 LED 驱动器广泛用于汽车 应用。不过,通过集成功率晶体管为线性 LED 驱动器提供高电流是一项挑战。TPS92830-Q1 器件是一款先进的汽车级高侧恒定电流线性 LED 控制器,通过使用外部 N 沟道 MOSFET 提供高电流。该器件具有一整套用于 汽车 应用的 功能, 并与各种 N 沟道 MOSFET 兼容。
TPS92830-Q1 器件的每个通道可以通过感应电阻器值独立设置通道电流。内部精密恒定电流调节环路通过感应电阻器上的电压感应通道电流,并相应地控制 N 沟道 MOSFET 的栅极电压。该器件还集成了一个两级电荷泵,用于低压降运行。电荷泵电压足够高,可以支持各种 N 沟道 MOSFET。PWM 调光允许使用多个
源以实现灵活性 - 内部 PWM 发生器、外部 PWM 输入或电源调光。各种专为汽车应用 设计的 诊断和保护可 帮助 提高系统稳健性和易用性。连带失效故障总线支持 TPS92830-Q1 与 TPS92630-Q1、TPS92638-Q1 和 TPS9261x-Q1 系列一同运行,以满足各种故障处理要求。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS92830-Q1 3 通道大电流线性 LED 控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 22日 |
| 技术文章 | TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai | PDF | HTML | 2018年 3月 30日 | |||
| 白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
| 选择指南 | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 | ||||
| 技术文章 | A wiser choice for automotive lighting | PDF | HTML | 2017年 11月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92830EVM — TPS92830-Q1 3 通道大电流线性 LED 控制器评估模块 (EVM)
TPS92830-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92830-Q1 的运行情况和性能。TPS92612-Q1 是一款 3 通道大电流线性 LED 控制器,适用于汽车照明应用。产品可通过外部 MOSFET 实现精密电流调节。它还具有全面的 LED 灯串开路和短路诊断功能,并可自动恢复。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS92830-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLIM338B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01376 — 符合 EMC 标准的汽车 LED 转向指示器参考设计
该汽车参考设计详细展示了转向指示器应用的解决方案。汽车电池直接为该设计中使用的 TPS92830-Q1 线性发光二极管 (LED) 控制器供电。该参考设计具有强大的电磁兼容性 (EMC) 性能,并提供全面的保护、诊断和 MOSFET 热保护。
参考设计
TIDA-01374 — 符合 EMC 标准的汽车制动灯和尾灯参考设计
此汽车参考设计详细展示了制动灯和尾灯的解决方案。汽车电池直接为该设计中使用的 TPS92830-Q1 线性发光二极管 (LED) 控制器供电,从而允许设计人员使用同一 LED 实现两种功能。该参考设计还具有强大的电磁兼容性 (EMC) 性能并提供全面的保护和诊断。
参考设计
TIDA-01375 — 符合 EMC 标准的汽车日间行车灯和位置灯参考设计
此参考设计详细展示了汽车日间行车灯 (DRL) 和位置灯的解决方案。此设计中使用的 TPS92830-Q1 线性 LED 控制器直接由汽车电池供电,因此可使用同一 LED 实现两种功能。该参考设计还具有卓越 EMC 性能,可提供全面的保护和诊断。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。