主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM82864A

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, MagPack technology, Negative Voltage Handling on Input, Output discharge, Overcurrent protection, Power good EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, MagPack technology, Negative Voltage Handling on Input, Output discharge, Overcurrent protection, Power good EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2500
B0QFN (RDJ) 23 14 mm² (3.5 mm × 4 mm) B0QFN (RDM) 23 14 mm² (3.5 mm × 4 mm)
  • 效率高达 96%
  • 优异的热性能
  • 1% 的输出电压精度
  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
    • 无键合线封装
    • 通过优化的引脚排列简化了布局
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 同一器件型号可提供:
    • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压
    • 13 个集成式固定输出电压选项
    • 强制 PWM 或省电模式
  • 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
  • 2.4MHz 开关频率
  • 4µA 运行静态电流
  • 输出电压放电
  • 100% 占空比模式
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 间距为 0.5mm 的 QFN 封装:
    • RDJ、RDM:3.5mm × 4.0mm
    • RCF (MagPack):2.3mm × 3.0mm
  • 设计尺寸小:
    • RDJ、RDM:35mm2 设计尺寸
    • RCF (MagPack):28mm2 设计尺寸
  • 也可使用 I2C 接口:TPSM82866C
  • 效率高达 96%
  • 优异的热性能
  • 1% 的输出电压精度
  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
    • 无键合线封装
    • 通过优化的引脚排列简化了布局
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 同一器件型号可提供:
    • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压
    • 13 个集成式固定输出电压选项
    • 强制 PWM 或省电模式
  • 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
  • 2.4MHz 开关频率
  • 4µA 运行静态电流
  • 输出电压放电
  • 100% 占空比模式
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 间距为 0.5mm 的 QFN 封装:
    • RDJ、RDM:3.5mm × 4.0mm
    • RCF (MagPack):2.3mm × 3.0mm
  • 设计尺寸小:
    • RDJ、RDM:35mm2 设计尺寸
    • RCF (MagPack):28mm2 设计尺寸
  • 也可使用 I2C 接口:TPSM82866C

TPSM8286xA 器件系列包含旨在实现小解决方案尺寸和高效率的 4A 和 6A 降压转换器电源模块。该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行自动组装。采用的 DCS-Control 架构可实现严格的输出电压精度(即使与小型输出电容搭配工作时也是如此),以及出色的负载瞬态性能。该系列转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入节能模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。此类器件还可强制进入 PWM 模式运行,以实现超小的输出电压纹波。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。RDJ 封装支持高度为 1.4mm 的薄型设计。

TPSM8286xA 器件系列包含旨在实现小解决方案尺寸和高效率的 4A 和 6A 降压转换器电源模块。该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行自动组装。采用的 DCS-Control 架构可实现严格的输出电压精度(即使与小型输出电容搭配工作时也是如此),以及出色的负载瞬态性能。该系列转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入节能模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。此类器件还可强制进入 PWM 模式运行,以实现超小的输出电压纹波。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。RDJ 封装支持高度为 1.4mm 的薄型设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPSM82866A 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 Pin-to-pin compatible with 6-A output current.
功能与比较器件相似。
TPSM82480 正在供货 带 PG、MODE 和 VSEL 选项的 6A、5.5V 输入降压电源模块 Higher output current alternative with power good and thermal good outputs and V-SEL function.
TPSM82810 正在供货 采用 μSIP 和 MagPack 封装、频率可调的 2.75V 至 6V 输入、4A 降压模块 Fixed frequency operation, frequency synchronisation, adjustable soft-sart.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8286xA 具有集成电感器、采用薄型超模压塑料 QFN 和 MagPack 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A/6A 降压电源模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-11-21
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-9
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
应用手册 了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
功能安全信息 TPSM82866A and TPSM82864A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2022-3-3
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019-10-14
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
模拟设计期刊 Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017-7-24
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
模拟设计期刊 Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016-4-26
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
模拟设计期刊 超低IQ器件的精确效率测量 英语版 2014-2-28
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 具有集成电感器的 4A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 电源模块评估模块

TPSM82864AA 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82864A,后者是搭载 DCS-Control 技术并采用 3.5mm × 4mm x 1.8mm 超模压 QFN 封装的 4A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.2V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPSM82864AA0SEVM — TPSM82864A 具有集成电感器的 4A、3.5mm x 4mm x 1.4mm 电源模块评估模块

TPSM82864AA0SEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82864A,后者是搭载 DCS-Control 技术并采用 3.5mm x 4mm x 1.4mm 超模压 QFN 封装的 4A 引脚对引脚兼容降压电源模块。EVM 可在输入电压范围为 2.4V 至 5.5V 时提供 1.2V 输出电压(精度为 1%)。TPSM82864A 是一款高效率、小尺寸、超薄型解决方案,适用于多种应用的负载点 (POL) 电源,包括 FPGA、CPU 和 ASIC 的内核电源,光学模块,医疗成像,工业运输,工厂自动化和控制,航空航天和国防以及其他空间有限的应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPSM82866AA0HEVM — TPSM82866A 具有集成电感器的 6A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 电源模块评估模块

TPSM82866A 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866A,TPSM82866A 是搭载 DCS-Control 技术并采用 3.5mm × 4mm x 1.8mm 超模压 QFN 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.2V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A 具有集成电感器的 6A、3.5mm x 4mm x 1.4mm 电源模块评估模块

TPSM82866AA0SEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866A,后者是搭载 DCS-Control 技术并采用 3.5mm x 4mm x 1.4mm 超模压 QFN 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。EVM 可在输入电压范围为 2.4V 至 5.5V 时提供 1.2V 输出电压(精度为 1%)。TPSM82866A 是一款高效率、小尺寸、超薄型解决方案,适用于多种应用的负载点 (POL) 电源,包括 FPGA、CPU 和 ASIC 的内核电源,光学模块,医疗成像,工业运输,工厂自动化和控制,航空航天和国防以及其他空间有限的应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPSM82864A PSpice Transient Model (for TPSM82864AA0HRDMR)

SLUM943.ZIP (213 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPSM82864A PSpice Transient Model (for TPSM82864AA0SRDJR)

SLUM939.ZIP (199 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B0QFN (RDJ) 23 Ultra Librarian
B0QFN (RDM) 23 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频