主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM843A26

正在供货

具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压电源模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 16 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 7 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Adjustable current limit, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Over Current Protection, Overvoltage protection, Power good, Soft Start Adjustable, Temperature sensing, Under Voltage Protection, Under voltage lock out Control mode ACM Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 16 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 7 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Adjustable current limit, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Over Current Protection, Overvoltage protection, Power good, Soft Start Adjustable, Temperature sensing, Under Voltage Protection, Under voltage lock out Control mode ACM Duty cycle (max) (%) 100
B3QFN (RDG) 25 48.75 mm² 7.5 x 6.5
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成了 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 引脚超模压 QFN 封装
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 与以下器件引脚兼容: 20A - TPSM843B22 和 12A - TPSM843A22
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成了 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 引脚超模压 QFN 封装
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 与以下器件引脚兼容: 20A - TPSM843B22 和 12A - TPSM843A22

TPSM843A26 是一款高效率 18V、 16A 同步降压模块,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz。该模块采用 6.5mm x 7.5mm x 4mm 超模压封装,非常适合需要小解决方案尺寸的设计。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

TPSM843A26 是一款高效率 18V、 16A 同步降压模块,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz。该模块采用 6.5mm x 7.5mm x 4mm 超模压封装,非常适合需要小解决方案尺寸的设计。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPSM843A26E 正在供货 具有工作温度范围的 4V 至 18V 输入、16A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Extended temperature (-55°C to 125°C)
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSM843B22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Higher current (20A) version
功能与比较器件相似
TPS543A26 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Discrete converter version with external inductor for more design flexibility

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM843A26 具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、16A 降压电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 7月 27日
应用简报 解决半导体测试和 ATE 应用中的电源设计难题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 5日
EVM 用户指南 TPSM843A26EVM 降压模块评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 4日
证书 TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM843A26EVM — TPSM843A26 同步降压模块评估模块

TPSM843A26 评估模块 (EVM) 是一款同步降压模块,可提供高达 16A 的输出和 4V 至 18V 的输入。TPSM843A26 封装内部采用了高边和低边 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843A26 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM843A26 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM897A.ZIP (263 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSM843B22 SIMPLIS Model

SLUM868.ZIP (1353 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

TPSM843B22-A26-A22-CALC CALC-TPSM843B22-A26-A22

TPSM843B22 TPSM843A22 TPSM843A26 Calculator
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TPSM843A22 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 12A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843A26 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843B22 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B3QFN (RDG) 25 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频