TS5USBC41
- 电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 差动 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活的双路单端交叉开关
- 在公共引脚上提供 0V 至 20V (TS5USBC410) 和 24V (TS5USBC412) 过压保护 (OVP) 功能
- VCC = 0V 时具有断电保护
- 较低的 RON(最大值为 9Ω)
- 典型带宽为 1.1GHz (TS5USBC410) 和 1.2GHz (TS5USBC412)
- CON 典型值为 2.7pF (TS5USBC410) 和 2.5pF (TS5USBC412)
- 低功耗禁用模式
- 1.8V 兼容型逻辑输入
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (HBM)
- TS5USBC410 和 TS5USBC412:0°C 至 70°C 的标准温度范围
- TS5USBC410I 和 TS5USBC412I:-40°C 至 85°C 的工业温度范围
- 小型 DSBGA 封装
TS5USBC41 是一款双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 USB Type-C™系统的集成保护功能。该器件可配置为一个 2:1 或 1:2 开关。该器件经过优化,可用于 USB Type-C™ 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。
I/O 引脚上的 TS5USBC41 保护功能可承受最高 20V (TS5USBC410) 或 24V (TS5USBC412) 的电压,且会通过自动关闭电路来保护该开关后面的系统组件。
TS5USBC41 采用小型 12 引脚 DSBGA 封装,使其成为移动应用和空间受限型 应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 20V/24V 过压保护功能的 TS5USBC41 双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018-7-10 |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-1-14 | |
| 技术文章 | Strengthening overvoltage protection for USB connectors in mobile applications | PDF | HTML | 2018-8-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TS5USBC402EVM — 带有 20V OVP 评估模块的双通道 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux
TS5USBC402 是一款双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有适用于 Type-C 系统的集成保护。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并针对处理 Type-C 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路进行了优化。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。