TSU6721
- 开关矩阵
- USB和 UART 开关支持 USB 2.0 高速 (HS)
- 具有负信号功能的音频开关
- ID 旁路开关
- VBUS 转 MIC 开关
- DP 转 MIC 开关以支持 MCPC
- 负载开关
- 100mΩ 负载开关
- 支持如影随形 (OTG)
- 具有过压保护功能的额定 28V VBUS
- 可编程过流限制器/保护功能
- 充电器侦测
- 符合 USB BCDv1.2 标准
- VBUS 检测
- 数据接触侦测
- 主和副侦测
- 兼容附件
- USB 充电器 (专用充电端口 (DCP),充电下行端口 (CDP))
- 苹果 (Apple) 充电器
- USB 数据端口
- 带有 MIC 和远程
- 底座接驳支持的音频头戴式耳机
- 厂家电缆
- 附加特性
- 与主机处理器的 I2C 接口
- 由自动侦测或者手动控制的开关
- 为插/拔生成的中断
- 为 VBUS 添加了去耦合场效应晶体管 (FET) 开关以减少 MIC 线路上的损耗
- 支持制造中使用的控制信号 (JIG,BOOT)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 4000V 人体模型(A114-B,II 类)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- IEC ESD 性能
- 针对 VBUS/DP/DM/ID 到接地 (GND) 的 ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
TSU6721 是特有自动开关和附件检测的高性能 USB 端口多媒体开关。 此器件接至一个普通 USB 端口以传送音频,USB 数据,充电,如影随形 (OTG) 和工厂模式信号。 具有负信号功能的音频路径包括左(单声道/立体声)、右(立体声)以及麦克风信号。 此外,TSU6721 与 MCPC 技术规格兼容。
TSU6721 特有阻抗检测功能,此功能支持多种不同附件的检测,这些附件通过 USB 连接器的 DP,DM 和 ID 引脚连接。 此开关由自动开关或通过 I2C 进行手动控制。
TSU6721 具有一个集成型低电阻负载开关,此开关用来将充电器与外部连接器隔离开。 过压保护和可编程过流限制器/保护功能是负载开关所包含的额外特性。
充电器检测符合 USB 充电器技术规格 v1.2。除了 DCP,CDP 和 SDP,此器件还能够检测苹果 (Apple) 充电器。
当连接时,这个器件由系统的 VBAT 或通过 VBUS 供电。 当在开发和制造中使用 USB/UART JIG 线缆时,TSU6721 支持工厂模式测试。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 每载波多通道(MCPC) 兼容USB 端口多媒体开关支持USB,通用异步收发器(UART),音频,ID,麦克风(MIC) 和负载开关 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 6月 27日 | |
| 应用手册 | 高速接口布局指南 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 | |
| 应用手册 | TSU6721 Accessory and Charger Detection Flow | 2014年 6月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TSU6721EVM — TSU6721EVM:Micro-USB 开关评估模块
TSU6721EVM 旨在评估和演示 TI 的 TSU6721 Micro-USB 开关的功能。TSU6721EVM 可用作独立系统,也可与 MSP-EXP430G2 LaunchPad 配对使用,以方便供电和 I2C 通信。当与 LaunchPad 配对时,TSU6721EVM GUI 可用于读取或写入 TSU6721 Micro-USB 开关的内部寄存器,从而允许用户通过 I2C 控制开关机制。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。