主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TUSB1046-DCI

正在供货

USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关

产品详情

Function Type-C Type Active mux Alternate mode Yes External power-path control No Data role DFP USB speed (Mbps) 10000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function Type-C Type Active mux Alternate mode Yes External power-path control No Data role DFP USB speed (Mbps) 10000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.1 SSP + 2 条 DisplayPort 信道
    • 4 条 DisplayPort 信道
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持 C、D、E 和 F 配置的 VESA DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C (TUSB1046I-DCI)
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C ( TUSB1046-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.1 SSP + 2 条 DisplayPort 信道
    • 4 条 DisplayPort 信道
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持 C、D、E 和 F 配置的 VESA DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C (TUSB1046I-DCI)
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C ( TUSB1046-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TUSB1046-DCI 是一种 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB1046-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿电缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB1046-DCI 是一种 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB1046-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿电缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 1月 17日
应用手册 TUSB1046-DCI Schematic Checklist 2018年 5月 30日
应用手册 Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 2017年 9月 12日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技术文章 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技术文章 USB Type-C™: Will your ESD solution protect the port? PDF | HTML 2016年 11月 21日
应用手册 TUSB546-DCI in a DisplayPort Application 2016年 11月 8日
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
用户指南 TUSB1046 USB Type-C™ Enabler Evaluation Module 2016年 10月 3日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB1046-DCI S-parameter Model

SLLM321.ZIP (131 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频