主页 接口 USB IC USB PHY 与桥

TUSB1210

正在供货

高速 480Mbps USB 2.0 OTG 收发器

产品详情

Type Transceiver Function USB2 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 480000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Transceiver Function USB2 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 480000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • USB2.0 PHY 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接 USB 控制器,完全符合:
    • 通用串行总线规范 2.0 版
    • USB 2.0 规范移动附录 1.3 版
    • UTMI+ 低引脚接口 (ULPI) 规范 1.1 版
    • ULPI 12 引脚 SDR 接口
  • DP/DM 线路外部元件补偿(专利号 US7965100 B1)
  • 具有连接主机、外设和 OTG 器件内核的接口;针对便携式设备或具有内置 USB OTG 器件内核的系统 ASIC 进行了优化
  • 完整的 USB OTG 物理前端,支持主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP)
  • VBUS 过压保护电路系统可在 –2V 至 20V 的电压范围内保护 VBUS 引脚
  • 内部 5V 短路保护功能,可防止 DP、DM 和 ID 引脚通过电缆短接至 VBUS 引脚
  • ULPI 接口:
    • I/O 接口 (1.8V) 针对无端接 50Ω 线路阻抗进行了优化
    • ULPI 时钟引脚 (60MHz) 支持输入和输出时钟配置
    • 符合 ULPI 标准的完全可编程寄存器集
  • 完全工业级工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 32 引脚 Quad Flat No Lead [QFN (RHB)] 封装
  • USB2.0 PHY 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接 USB 控制器,完全符合:
    • 通用串行总线规范 2.0 版
    • USB 2.0 规范移动附录 1.3 版
    • UTMI+ 低引脚接口 (ULPI) 规范 1.1 版
    • ULPI 12 引脚 SDR 接口
  • DP/DM 线路外部元件补偿(专利号 US7965100 B1)
  • 具有连接主机、外设和 OTG 器件内核的接口;针对便携式设备或具有内置 USB OTG 器件内核的系统 ASIC 进行了优化
  • 完整的 USB OTG 物理前端,支持主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP)
  • VBUS 过压保护电路系统可在 –2V 至 20V 的电压范围内保护 VBUS 引脚
  • 内部 5V 短路保护功能,可防止 DP、DM 和 ID 引脚通过电缆短接至 VBUS 引脚
  • ULPI 接口:
    • I/O 接口 (1.8V) 针对无端接 50Ω 线路阻抗进行了优化
    • ULPI 时钟引脚 (60MHz) 支持输入和输出时钟配置
    • 符合 ULPI 标准的完全可编程寄存器集
  • 完全工业级工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 32 引脚 Quad Flat No Lead [QFN (RHB)] 封装

TUSB1210 是一款 USB2.0 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接到 USB 控制器。该器件支持所有 USB2.0 数据速率(高速 480Mbps、全速 12Mbps 以及低速 1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。该器件还支持 UART 模式和传统的 ULPI 串行模式。TUSB1210 还支持 USB2.0 规范的 OTG(1.3 版)可选附录,包括 HNP 和 SRP。

发送器中的 DP/DM 外部元件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻抗,限制数据反射,从而改善眼图。

TUSB1210 是一款 USB2.0 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接到 USB 控制器。该器件支持所有 USB2.0 数据速率(高速 480Mbps、全速 12Mbps 以及低速 1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。该器件还支持 UART 模式和传统的 ULPI 串行模式。TUSB1210 还支持 USB2.0 规范的 OTG(1.3 版)可选附录,包括 HNP 和 SRP。

发送器中的 DP/DM 外部元件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻抗,限制数据反射,从而改善眼图。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TUSB1210-Q1 正在供货 汽车类 USB2.0 高速 480Mbps ULPI PHY 收发器 Automotive-qualified version of the TUSB1210

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1210 独立 USB 收发器硅芯片 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2021年 9月 16日
* 勘误表 TUSB1210 Errata 2011年 1月 20日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
白皮书 USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
应用手册 TUSB121x USB2.0 Board Guidelines 2011年 10月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 线路外部元件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM

TUSB1210EVM 采用 ULPI 接口实现 USB PHY。它可以支持主机、器件、OTG 模式,还支持在 ULPI 接口上提供 +1.8V 输出电压。此 EVM 还可用作实现 TUSB1210 的硬件参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB1210 IBIS Model

SLLM184.ZIP (147 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频