主页 接口 USB IC USB-C 控制器

TUSB319-Q1

正在供货

汽车类 USB Type-C DFP 端口控制器

产品详情

Type CC controller Function Type-C Power role Source Data role DFP Alternate mode No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type CC controller Function Type-C Power role Source Data role DFP Alternate mode No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DRF) 8 4 mm² 2 x 2
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB319-Q1 USB Type-C DFP Port Controller 数据表 PDF | HTML 2017年 2月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB319EVM — USB Type-C DFP 端口控制器评估模块

TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB319 IBIS Model

SLLM337.ZIP (24 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01432 — 带充电功能及增强型数据通路性能的汽车无源媒体集线器参考设计

本汽车参考设计展现了适用于媒体端口数据传输的独特方案。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR-25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。该参考设计通过灵活的无源方案实现系统与主机的角色互换以及采用 1x2 英寸的紧凑设计来兼容 USB Type-C 和传统设备充电,大幅简化开发流程。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频