主页 接口 USB IC USB-C 控制器

TUSB320HAI

正在供货

USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

产品详情

Type CC controller Function Type-C Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type CC controller Function Type-C Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • USB Type-C™规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 支持高达 3A 的电流通告和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
    • 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
    • 双角色端口 – DRP
    • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • I2C 或 GPIO 控制
  • 支持频率高达 400kHz 的 I2C
  • 通过 I2C 实现角色配置控制
  • 电源电压:2.7V 至 5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • USB Type-C™规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 支持高达 3A 的电流通告和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
    • 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
    • 双角色端口 – DRP
    • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • I2C 或 GPIO 控制
  • 支持频率高达 400kHz 的 I2C
  • 通过 I2C 实现角色配置控制
  • 电源电压:2.7V 至 5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

除非另外注明,否则 TUSB320LA 和 TUSB320HA 器件(以下简称为 TUSB320)为德州仪器 (TI) 的第三代 Type-C 配置通道逻辑和端口控制器。TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为各种应用的理想选择。

根据 Type-C 规范,TUSB320 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该系列器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB320 提供两种使能版本:低电平有效使能,称为 TUSB320LA;高电平有效使能,称为 TUSB320HA。TUSB320 系列器件适用于工业级温度范围。

除非另外注明,否则 TUSB320LA 和 TUSB320HA 器件(以下简称为 TUSB320)为德州仪器 (TI) 的第三代 Type-C 配置通道逻辑和端口控制器。TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为各种应用的理想选择。

根据 Type-C 规范,TUSB320 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该系列器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB320 提供两种使能版本:低电平有效使能,称为 TUSB320LA;高电平有效使能,称为 TUSB320HA。TUSB320 系列器件适用于工业级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TUSB320LAI 正在供货 Type-C 配置通道逻辑和端口控制 Same functionality as TUSB320HAI with with Active Low enable pin

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 28日
应用手册 USB Type-C 配置通道 (CC) 控制器选择指南 PDF | HTML 2026年 4月 1日
白皮书 USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块

TUSB320-HA-EVM 用于评估 TUSB320HA 器件。  经过配置后,该评估模块 (EVM) 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入都还可以通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320HA 器件可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB320HI IBIS MODEL

SLYM075.ZIP (66 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频