TUSB320LI
- USB Type-C™规范 1.1
- 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
- 支持高达 3A 的电流通告和检测
- 模式配置
- 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
- 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
- 双角色端口 – DRP
- 支持 Try.SRC 和 Try.SNK
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式(默认、中等和高)
- VBUS 检测
- I2C 或 GPIO 控制
- 通过 I2C 实现角色配置控制
- 电源电压:2.7V 至 5V
- 低电流消耗
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
TUSB320LI 和 TUSB320HI 器件(除非另外注明,否则本文档后续部分将统称为 TUSB320)可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为任何应用的理想选择。
根据 Type-C 规范,TUSB320 会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。
该系列器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB320 提供两种使能版本:低电平有效使能,称为 TUSB320LI;高电平有效使能,称为 TUSB320HI。TUSB320 系列器件适用于工业级温度范围。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB320LI、TUSB320HI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 6月 29日 |
| 应用手册 | USB Type-C 配置通道 (CC) 控制器选择指南 | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 | |||
| 白皮书 | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015年 12月 4日 | ||||
| 白皮书 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
| 白皮书 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-AM263P — AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
LP-AM263P 是一款适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,适用于初始评估和原型设计。
LP-AM263P 配备 Sitara AM263P4 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM263P4 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。
该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)
TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块
TUSB320-LA-EVM 用于评估 TUSB320LA 器件。 经过配置后,该评估模块 (EVM) 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。 此外,所有控制输入都还可以通过 DIP 开关配置进行选择。 TUSB320LA 器件可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。