TUSB4041I
- 四端口 USB 2.0 集线器
- USB 2.0 集线器 特性
- 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
- 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
- 支持 USB 电池充电
- 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
- 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
- DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- 支持 D+ 和 D– 分压器模式
- 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
- 可使用一次性可编程 (OTP) 只读存储器 (ROM)、串行 EEPROM 或 I2C 和 SMBus 受控接口进行自定义配置:
- VID 和 PID
- 可定制的端口
- 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
- 序列号(OTP ROM 不支持)
- 可使用引脚选择或 EEPROM、I2C 或 SMBus 受控接口选择应用特性
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP 与 EEPROM 编程
- 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
- DM/DP 极性交换
- 兼容 Type C
- 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
- 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 (PAP)
TUSB4041I 器件是一款四端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供 USB 高速或全速连接。该器件还可在下行端口上提供 USB 高速、全速或者低速连接。当上行端口连接至仅支持高速、全速和低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速、全速和低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的 USB 高速连接被禁用。
TUSB4041I 器件支持每端口或者成组电源开关和过流保护。该器件还支持电池充电 应用。
单独控制端口电源型集线器会根据 USB 主机请求为每个下行端口开启或关闭电源。另外,当单独控制端口电源型集线器感测到过流事件时,仅为受影响的下行端口关闭电源。
当任一端口需要电源时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口均处于可关闭电源的状态时,才会关闭下行端口的电源。另外,当成组集线器感测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
TUSB4041I 器件下行端口可提供 USB 电池充电下行端口 (CDP) 握手 支持, 从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式符合 USB 电池充电规范和中国电信行业标准 YD/T 1591-2009。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB4041I 器件能够为包括电池充电支持在内的部分 功能 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或通过 I2C 和 SMBus 从设备接口为 PID、VID 以及自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C 和 SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用 64 引脚 PAP 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB4041I 四端口 USB 2.0 集线器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 12月 22日 |
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 技术文章 | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020年 7月 31日 | |||
| 应用手册 | TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 | 2018年 8月 14日 | ||||
| 应用手册 | TUSB4041I Schematic Checklist | 2018年 8月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM 评估模块
TUSB4041PAPEVM 充当 USB 主机或集线器的上游连接与最多四个直连下游器件或集线器之间的功能互连。如果按层排列,则可支持更多器件和集线器。TUSB4041PAPEVM 能够支持以高速 (HS)、全速 (FS) 或低速 (LS) 模式运行。一般情况下,TUSB4041PAPEVM 的上游连接速度会将下游连接限制为该速度(HS 和 FS)或更低速度。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。