TUSB4041I-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 3:–40°C 至 85°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 四端口 USB 2.0 集线器
- USB 2.0 集线器特性:
- 多个转发器 (MTT) 集线器:四个转发器
- 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
- 支持 USB 电池充电
- CDP 模式(上行端口已连接)
- DCP 模式(上行端口未连接)
- DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- 支持 D+ 和 D– 分压器模式
- 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
- OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C 和 SMBus 目标接口可实现定制配置:
- VID 和 PID
- 可定制的端口
- 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
- 序列号(非通过 OTP ROM)
- 可使用引脚选择或使用 EEPROM、I2C 或 SMBus 目标接口选择应用特性
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP 与 EEPROM 编程
- 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
- DM/DP 极性交换
- 兼容 Type C
- 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
- 64 引脚 HTQFP 封装 (PAP)
TUSB4041I-Q1 器件是一款四端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供 USB 高速或全速连接。该器件还可在下行端口上提供 USB 高速、全速或者低速连接。当上行端口连接至仅支持高速、全速和低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速、全速和低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的 USB 高速连接被禁用。
TUSB4041I-Q1 器件支持每端口或者成组电源开关和过流保护。该器件同时还支持电池充电应用。
单独控制端口电源型集线器会根据 USB 主机请求为每个下行端口开启或关闭电源。另外,当单独控制端口电源型集线器感测到过流事件时,仅为受影响的下行端口关闭电源。
当任一端口需要电源时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。另外,当成组集线器感测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
TUSB4041I-Q1 器件的下行端口可提供 USB 电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式符合 USB 电池充电规范和中国电信行业标准 YD/T 1591-2009。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB4041I-Q1 器件能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚 Strap 配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或通过 I2C 和 SMBus 目标接口为 PID、VID、定制端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C 和 SMBus 目标接口时,还可以提供定制字符串支持。
该器件采用 64 引脚 PAP 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB4041I-Q1 四端口 USB 2.0 集线器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2026年 7月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM 评估模块
TUSB4041PAPEVM 可作为功能型互连模块,连接上游的 USB 主机或集线器与最多四个直接相连的下游设备或集线器。如果按层排列,则可以支持更多的器件和集线器。TUSB4041PAPEVM 能够支持在高速 (HS)、全速 (FS) 或低速 (LS) 下运行。通常,TUSB4041PAPEVM 上行连接的速度会将下行连接限制为该速度 (HS 和 FS) 或更低。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。