TUSB564-Q1
- USB Type-C 交叉点开关支持
- USB 3.25Gbps + 2 个 DP 1.4 通道
- 4 个 DP 1.4 通道
- USB 3.2 高达 5Gbps
- DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
- 支持 C、D 和 E 引脚分配的 VESA DisplayPort™ 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
- 超低功耗架构
- 具有高达 11.6dB 均衡功能的线性转接驱动器
- 对 DisplayPort™ 链路训练透明
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 汽车级 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
- 封装:5mm × 7mm,0.5mm 间距 VQFN
TUSB564-Q1 是一种基于 USB-C 的 VESA DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 5Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率,适用于上行端口(接收端)。该器件可根据基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准进行 UFP_D 引脚分配 C、D 和 E。
TUSB564-Q1 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。TUSB564-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级 2 级温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB564-Q1 汽车级 USB Type-C® DP 交替模式 8.1Gbps 接收端线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 |
| 应用手册 | 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 应用简报 | TUSB564-Q1 配置指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 25日 | |
| 应用手册 | TUSB564-Q1 用于通过 USB-C 传输 USB 和 DisplayPort 数 据的电缆长度分析 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 评估模块
TUSB564Q1-EVM 用于评估适用于 USB-C® 应用的 TUSB564-Q1 器件。TUSB564-Q1 能够将 USB Type-C 连接多路复用至 USB-A 和 DisplayPort™ 连接,从而通过 USB Type-C 接收视频。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计
此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。
在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。