主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UC1715-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-V, single channel input gate driver with complementary 0.5A/1A dual-outputs

产品详情

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 2 Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 20 Features Aux Output, Dead Time Control Operating temperature range (°C) -55 to 125 Fall time (ns) 25 Input threshold TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Space Driver configuration Aux Output
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 2 Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 20 Features Aux Output, Dead Time Control Operating temperature range (°C) -55 to 125 Fall time (ns) 25 Input threshold TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Space Driver configuration Aux Output
CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73
  • 单输入(脉宽调制 (PWM) 和晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 兼容)
  • 高电流功率 FET 驱动器,
    1A 拉电流 / 2A 灌电流
  • 辅助输出 FET 驱动器,
    0.5A 拉电流 / 1A 灌电流
  • 电源与独立可编程辅助输出间的时间延迟范围
    50ns 至 700ns
  • 针对每个输出可单独配置时间延迟或真正零电压运行
  • 开关频率达到 1MHz
  • 典型值为 50ns 的传播延迟
  • ENBL 引脚激活 220μA 睡眠模式
  • 睡眠模式中电源输出低电平有效
  • 同步整流器驱动器

  • 单输入(脉宽调制 (PWM) 和晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 兼容)
  • 高电流功率 FET 驱动器,
    1A 拉电流 / 2A 灌电流
  • 辅助输出 FET 驱动器,
    0.5A 拉电流 / 1A 灌电流
  • 电源与独立可编程辅助输出间的时间延迟范围
    50ns 至 700ns
  • 针对每个输出可单独配置时间延迟或真正零电压运行
  • 开关频率达到 1MHz
  • 典型值为 50ns 的传播延迟
  • ENBL 引脚激活 220μA 睡眠模式
  • 睡眠模式中电源输出低电平有效
  • 同步整流器驱动器

UC1715 是一款被设计成为互补型开关提供驱动波形的高速驱动器。 互补型开关配置通常用于同步整流电路和有源钳位/复位电路,它可提供零电压切换。 为了便捷软开关转换,这个驱动器提供两个输出波形间的独立可编程延迟。 此延迟引脚还具有真正零电压感测功能,这个功能可在采用零电压时实现相应开关的立即激活。 这个器件的运行需要一个 PWM 类型输入,而且此器件可与常见的 PWM 控制器对接。

UC1715 是一款被设计成为互补型开关提供驱动波形的高速驱动器。 互补型开关配置通常用于同步整流电路和有源钳位/复位电路,它可提供零电压切换。 为了便捷软开关转换,这个驱动器提供两个输出波形间的独立可编程延迟。 此延迟引脚还具有真正零电压感测功能,这个功能可在采用零电压时实现相应开关的立即激活。 这个器件的运行需要一个 PWM 类型输入,而且此器件可与常见的 PWM 控制器对接。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H6003-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-V, 200V half-bridge GaN gate driver Dual low-side implementation for GaN

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC1715-SP 互补型开关场效应晶体管 (FET) 驱动器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 5月 29日
* 辐射与可靠性报告 UC1715-SP Radiation Report 2020年 2月 25日
* SMD UC1715-SP SMD 5962-00521 2016年 7月 8日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
应用简报 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (W) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频