主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC1825-DIE

正在供货

Radiation-tolerant, Space-Grade Die, 30V input, 1.5A dual-output 1MHz PWM controller

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Current Features Error amplifier, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Current Features Error amplifier, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
DIESALE (TD) See data sheet
  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 与电压或电流模式拓扑结构兼容
  • 实际运行开关频率
  • 到输出的 50ns 传播延迟
  • 高电流双推挽式输出
  • 宽带宽误差放大器
  • 支持双脉冲抑制的全锁存逻辑
  • 逐脉冲电流限制
  • 软启动/最大占空比控制
  • 带有滞后功能的欠压闭锁
  • 低启动电流

  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 与电压或电流模式拓扑结构兼容
  • 实际运行开关频率
  • 到输出的 50ns 传播延迟
  • 高电流双推挽式输出
  • 宽带宽误差放大器
  • 支持双脉冲抑制的全锁存逻辑
  • 逐脉冲电流限制
  • 软启动/最大占空比控制
  • 带有滞后功能的欠压闭锁
  • 低启动电流

UC1825-DIE PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。 对在大大增加误差放大器的带宽和转换率的同时,大大减小通过比较器和逻辑电路的传播延迟给与了特别关注。 这个控制器设计用于电流模式或电压模式系统,此系统具有输出电压前馈功能。

保护电路包括一个阀值电压为 1V 的电流限制比较器、一个 TTL 兼容关断端口和一个软启动引脚,此引脚可对折为一个最大占空比钳位。 此逻辑被完全锁存以提供无抖动运行,并且抑制了输出上的多脉冲。 一个具有 800mV 滞后的欠压闭锁部分可确保低启动电流。 欠压闭锁期间,输出为高阻抗。

这个器件特有推挽式输出,此输出被设计用来拉、灌来自电容负载(诸如一个功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极)的高峰值电流。 接通状态被设计为高电平。

UC1825-DIE PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。 对在大大增加误差放大器的带宽和转换率的同时,大大减小通过比较器和逻辑电路的传播延迟给与了特别关注。 这个控制器设计用于电流模式或电压模式系统,此系统具有输出电压前馈功能。

保护电路包括一个阀值电压为 1V 的电流限制比较器、一个 TTL 兼容关断端口和一个软启动引脚,此引脚可对折为一个最大占空比钳位。 此逻辑被完全锁存以提供无抖动运行,并且抑制了输出上的多脉冲。 一个具有 800mV 滞后的欠压闭锁部分可确保低启动电流。 欠压闭锁期间,输出为高阻抗。

这个器件特有推挽式输出,此输出被设计用来拉、灌来自电容负载(诸如一个功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极)的高峰值电流。 接通状态被设计为高电平。

下载
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5001-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 2MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family with KGD option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 抗辐射,高速脉宽调制(PWM) 控制器. 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 8月 6日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训