主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC1825A-DIE

正在供货

Radiation-tolerant, Space-Grade Die, 30V input, 2A dual-output 1MHz PWM controller

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Current Features Error amplifier, Leading edge blanking, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Current Features Error amplifier, Leading edge blanking, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
DIESALE (TD) See data sheet
  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 与电压模式或电流模式控制方法兼容
  • 在开关频率下实际运行
  • 至输出的 50ns 传播延迟
  • 高电流双推拉式输出
  • 修整的振荡器放电电流
  • 低 100μA 启动电流
  • 逐周期电流限制比较器
  • 具有全周期重启动功能的锁存过流比较器

  • 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID) 抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。
  • 与电压模式或电流模式控制方法兼容
  • 在开关频率下实际运行
  • 至输出的 50ns 传播延迟
  • 高电流双推拉式输出
  • 修整的振荡器放电电流
  • 低 100μA 启动电流
  • 逐周期电流限制比较器
  • 具有全周期重启动功能的锁存过流比较器

UC1825A-DIE PWM 控制器是标准 UC1825 系列的改良版本。 已经对几个电路块进行了性能提升。 误差放大器增益带宽为
12MHz,而输入偏移电压为 2mV。 电流限制阀值经验证为耐受的 5%。 为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。 频率精度被提升至 6%。 典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。 在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。 此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。

UC1825A-DIE PWM 控制器是标准 UC1825 系列的改良版本。 已经对几个电路块进行了性能提升。 误差放大器增益带宽为
12MHz,而输入偏移电压为 2mV。 电流限制阀值经验证为耐受的 5%。 为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。 频率精度被提升至 6%。 典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。 在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。 此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。

下载
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5001-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 2MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family with KGD option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 抗辐射,高速脉宽调制(PWM) 控制器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 7月 1日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训