UC1875-SP
- 符合 QML-V,SMD 5962-94555 标准
- 抗辐射:50kRad (Si) 总电离辐射剂量 (TID) 抗辐射是基于初始器件限定剂量率 = 10mrad/s 的一个典型值,并且被施加到 5962-9455502 器件。 提供辐射批次验收测试 - 联系工厂了解详细信息。
- 零到 100% 占空比控制
- 可编程输出接通延迟
- 与电压或者电流模式拓扑兼容
- 在1MHz开关频率下实际运行
- 4 个 2A 推拉输出电路输出
- 10MHz误差放大器
- 欠压闭锁
- 低启动电流 - 150µA
- 在欠压闭锁 (UVLO) 期间输出低电平有效
- 软启动控制
- 具有全周期重启动功能的闩锁过流比较器
- 可调基准
应用范围
- 电源现场可编程门阵列 (FPGA)
UC1875-SP 根据另外一个半桥,通过一个半桥上的相位移动来控制一个桥电源级,在高频率下,为了获得高效性能,允许持续频率脉宽调制与谐振,零电压开关相组合。 此电路可被配置为在电压或者电源模式下提供控制功能,此分离的过流关断以实现快速故障保护。
提供一个可编程时间延迟,在每个输出级接通时插入一个死区时间。 此延迟,为谐振开关动作提供了时间,并可被每个输出对 (A-B,C-D) 单独控制。
借助于工作频率超过 2MHz 的振荡器,实际总开关频率可达到 1MHz。
除了标准自由模式,通过使用时钟同步 (CLOCLSYNC) 引脚,用户可以配置这些器件以接收一个外部时钟同步信号,或者也可以在最快器件决定的运行频率上锁定最多 5 个单位。.
保护特性包括一个欠压闭锁,此特性将所有输出保持在一个低电平有效的状态直到电源达到 10.75V 的阀值。为了获得可靠、自举芯片电源,内置 1.5 滞后。 还提供过载保护功能,在故障时,将会在 70ns 内把此输出锁定在关闭 (OFF) 状态。 此电流故障电路执行满周期重启操作。
额外的特性包括一个带宽超过 7MHz 的误差放大器,一个 5V 基准,提供软启动,和灵活的斜坡生成和斜率补偿电路。
此器件采用玻璃密封陶瓷双列直插式,表面贴装,和陶瓷无引线芯片载体封装,额定温度范围 -55°C 至 +125°C。
TI 仅提供有限的设计支持
TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
| CFP (W) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。