UC2845A
- 针对离线和直流/直流转换器进行了优化
- 低启动电流 (< 0.5mA)
- 修整的振荡器放电电流
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带有迟滞功能的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 大电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 工作频率高达 500kHz
- 使用 UCx84xA 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
UCx84xA 系列控制器件是与 UCx84x 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要特性,具有许多改进的特性:启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA,并且在 UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下可灌入至少 10mA 电流(VCC 高于 5V)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCx84xA 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 10月 23日 |
| 应用手册 | 使用 TI 运算放大器调节开关模式电源电流信号 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
| 应用手册 | Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) | 2019年 3月 12日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 | 2002年 2月 7日 | ||||
| 应用手册 | DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit | 1999年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences | 1999年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection | 1999年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker | 1999年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty | 1999年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 | 1999年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies | 1999年 9月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。